Career

Ausbildung zum Industriekaufmann (m/w/d) - 2025

  • TDK-Micronas GmbH
  • Freiburg im Breisgau
  • Ausbildung
  • Vollzeit
scheme imagescheme image
Bei uns steht die Zukunft im Fokus!
Die intelligenten Sensoren und embedded Motor-Controller von TDK-Micronas für Automobil- und Industrieelektronik setzen weltweit immer wieder neue Maßstäbe. Unsere Heimat ist Freiburg im Breisgau, wo ein dynamisches Team von rund 1.000 Mitarbeitern auf Dich wartet.

Unsere Werte Visionen, Mut und Vertrauen vereinen uns und lassen uns zusammen in eine nachhaltige und sichere Zukunft gehen. 

Wenn Du bereit bist, Deine Karriere auf die Überholspur zu bringen und gemeinsam mit uns die Mobilität der Zukunft zu gestalten, dann bist Du bei TDK-Micronas genau richtig.

Werde Teil eines internationalen Mikrochip-Herstellers und starte Deine Ausbildung als
 

Industriekaufmann (m/w/d)

 
Was Dich erwartet:
Wir bieten Dir eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung als Industriekaufmann (m/w/d) an, in der Du nach individuellem Durchlaufplan optimal auf deine spätere Tätigkeit in unserer Verwaltung vorbereitet wirst. Du lernst verschiedene Abteilungen wie den Einkauf, Vertrieb, Marketing, Personalwesen und die Finanzbuchhaltung kennen. In diesen Abteilungen binden wir Dich stark in das Tagesgeschäft mit ein und in Projekten kannst Du dein Engagement und Selbstständigkeit beweisen. Nach erfolgreicher Ausbildung hast Du bei uns viele Möglichkeiten Dich intern oder auch extern weiterzuentwickeln.

Eckdaten deiner Ausbildung:
  • Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Start ist der 01.09.2025
  • Vergütung nach Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie 
    • 1. Ausbildungsjahr: 1.127,00 €
    • 2. Ausbildungsjahr: 1.197,50 €
    • 3. Ausbildungsjahr: 1.303,00 € 
  • Schule: Max-Weber-Schule, Freiburg (Teilzeitunterricht)

Deine Ausbildungsinhalte:

  • Du steuerst und überwachst betriebswirtschaftlichen Abläufe.
  • Du erstellst Angeboten und Aufträgen für den Vertrieb.
  • Du erarbeitest Kalkulationen und Preislisten.
  • Du bestellst Material und überwachst Lieferungen.
  • Du bearbeitest und buchst Geschäftsvorfällen in der Finanzbuchhaltung.
  • Du bekommst einen Einblick in das Personalwesen und die Produktionsprozesse.

Das bringst du mit:

  • Du hast die mittlere Reife oder Fachabitur/Abitur.
  • Du interessierst Dich für kaufmännischen Tätigkeiten und serviceorientiertes Handeln.
  • Du hast Freude an der Arbeit im Team.
  • Du arbeitest eigenständig und zuverlässig.
  • Du sprichst Deutsch und Englisch.

Unsere Benefits:

  • Vergütung nach IG-Metall Tarifvertrag (zzgl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Sonderzahlungen)
  • Tarifvertragliche 35h-Woche
  • Flexible Arbeitszeiten mit unbegrenzten Gleitzeittagen
  • Sportangebote sowie Hansefit, Jobrad
  • Eigene Ausbildungswerkstatt und interessante Abteilungseinsätze
  • Betreuung durch erfahrenes Ausbilderteam (inkl. Prüfungsvorbereitung)
  • Individuelle Einarbeitung, Onboardingstage,  Entwicklungs- und Weiterbildungsangebote
  • Betriebliches Gesundheitsmanagement
  • Corporate Benefits
  • Teamevents und Firmenfeiern
  • Vergünstigtes Mittagsessen im Betriebsrestaurant
  • Kostenfreie Parkplätze mit Ladestation für Auto und Fahrrad, kostenloses JugendticketBW
  • Betriebliche Altersversorgung
abhängig von der Stelle und Betriebszugehörigkeit.

Interessiert?

Dann komm zu uns und freu Dich auf eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildungszeit. Wir begleiten Dich!

Bewirb Dich einfach mit deinem Lebenslauf, deinen letzten beiden Zeugnissen und deinen Praktikabescheinigungen über unseren Bewerberbutton.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Fragen?
Die HR-Abteilung erreichst Du unter: mic-recruiting@tdk.com
  • Frau Carina Gürtler
  • Personalsachbearbeiterin