Body & Comfort
Es zeigt sich ein deutlicher Trend zur Elektrifizierung im Karosseriebereich von Fahrzeugen. Mit Hilfe kontaktloser Sensoren sowie Elektromotoren lassen sich mechanische und hydraulische Systeme ersetzen, was sowohl einen höheren Komfort als auch eine höhere Zuverlässigkeit ermöglicht. TDK verfügt über das größte Portfolio an Magnetfeldsensoren, um die vielfältigen Anforderungen dieser Anwendungen zu erfüllen, sowie über Bauelemente der nächsten Generation, die den Anforderungen nach geringerem Stromverbrauch und Kosteneffizienz des Systems gerecht werden. TDK bietet außerdem vollintegrierte Servoantriebssteuerungen für BLDC- und Schrittmotoren sowie Schalter und Direktwinkelsensoren zur Motorpositionserkennung.