Fabrik- & Prozessautomatisierung
Die Produkte von TDK-Micronas eignen sich für Anwendungen in der Fabrik- und Prozessautomatisierung. Die Anwendungsfelder reichen von Solarenergie, Mensch-Maschine-Schnittestelle bis hin zur Prozesskontrolle.
Anwendung | Sensor Typ | Beschreibung | Linked Products |
---|---|---|---|
Stromsensor | Linear / TMR | Stromsensoren werden zur Zustandsüberwachung bei Solarsystemen eingesetzt. Der Linear-Sensor von TDK-Micronas ist eine hochintegrierte Lösung, die an Stelle eines diskreten Hall-Sensors zur Verringerung der Gesamtsystemkosten und zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit eingesetzt werden kann. | HAL 2425 CUR 423x |
Drucksensor | Linear | Prozesssteuerungen verlangen Drucksensoren zur Überwachung von Flüssigkeits- und Gasdruck. Der Linear-Hall-Sensor von TDK-Micronas kann die Bewegung eines an einer Membran befestigten Magneten messen, die sich proportional zum gemessenen Druck ausdehnt. | HAL 835 HAL 2425 |
Magnet-Codierer | Switch | Linear-Codierer werden vielfach in Fertigungsrobotern und CNC-Maschinen eingesetzt. Im Hinblick auf die technischen Grenzen der optischen Codierer bei Schwingungen und Verschmutzung ist ein Magnetkreis-basierter Codierer mit Micronas Hall-Sensor für Drehzahl und Drehrichtung die ideale Lösung. | HAL 700 HAL 702 HAL 730 |
Winkelsensor | Linear / 2D | In der Fabrikautomatisierung geht man kontinuierlich von der linearen Positionmessung zur Winkelpositionsmessung über. Mit einer breiten Produktpalette können die 2D- und Linearsensoren von TDK-Micronas unterschiedlichste Winkelbereiche messen. | HAL 2425 HAL 3725 |
Näherungssensor | Switch | In der Prozessautomatisierung werden Näherungssensoren an Stelle von mechanischen Schaltern zur Erkennung der An- oder Abwesenheit eines Zielobjekts eingesetzt. Micronas Hall-Schalter mit hoher ESD-Festigkeit, präzisen Schaltpunkten und Über- und Unterspannungsschutz eignen sich sehr gut als zuverlässige Näherungssensoren. | HAL 15xy |
Zahnradsensor | Switch | Ein Zahnradsensor wird zur Erfassung ferromagnetischer oder magnetischer Zielobjekte und zu deren Drehzahlerkennung eingesetzt. Micronas-Sensoren der HAL 3xy-Serie mit hoher ESD-Festigkeit und hoher Empfindlichkeit können Drehzahlen mit hoher Präzision erfassen. | HAL 300 HAL 320 |