Mobilität & Robotik
Die Produkte von TDK-Micronas eignen sich für Anwendungen aus dem Bereich Mobilität und Robotik, wie zum Beispiel E-Bike, Rollstuhl oder Mähmaschine bis hin zum Roboter.
Anwendung | Sensor Typ | Beschreibung | Linked Products |
---|---|---|---|
BLDC Kommutierung | Switch | BLDC-Motoren sind häufig in E-Bikes und Elektrorollern zu finden. Hall-Schalter werden für die Motor-Kommutierung bürstenloser Gleichstrommotoren in Elektrowerkzeugen eingesetzt. Die Hall-Schalter von TDK-Micronas zeichnen sich durch hohe ESD-Festigkeit, präzise Schaltpunkte und geringe Stromaufnahme aus. | HAL 15xy |
Drehgriffsensor | Linear | Drehgriff-Sensoren sind häufig in E-Bikes, Elektrorollern und anderen elektrisch betriebenen Fahrzeugen zu finden. Die Programmierbarkeit von Empfindlichkeit und Offset des Micronas Linear-Sensors kann Systemkosten verringern und den Wirkungsgrad des Sensormoduls steigern. | HAL 1820 HAL 830 |
Stromsensor | Linear / TMR | Der Stromsensor wird in Elektrofahrzeugen zur Überwachung des Batteriezustands während des Ladevorgangs und während des Betriebs eingesetzt. Empfindlichkeit und Offset über den Temperaturbereich sind beim Linear-Sensor von TDK-Micronas programmierbar. Daher sind die Sensoren im Vergleich zu diskreten Lösungen mit Hall-Elementen extrem kostengünstig. | HAL 1820 HAL 830 CUR 423x |
Winkelsensor | 2D/Linear | Winkelsensoren werden in Industrierobotern eingesetzt, um die Lage von Arm und Werkzeugspitze zu erfassen. Für diese Anwendung eignen sich Micronas 2D- und Linear-Hall-Sensoren mit hoher Empfindlichkeit, hoher ESD-Festigkeit und einer großen Anzahl unterschiedlicher Winkelbereiche. | HAL 3725 HAL 2425 |
Drehzahlsensor | Switch | Elektrofahrzeuge benötigen einen Raddrehzahlsensor mit einem Hall-Sensor und einen an den Speichen bzw. an der Gabel befestigten Magneten. Micronas Hall-Schalter bieten Über- und Unterspannungsschutz und präzise Schaltpunkte und sind dadurch als Drehzahlsensor besonders geeignet. | HAL 15xy |
Drehmomentsensor | Linear | Ein Drehmomentsensor ist Teil eines Regelkreises, der festlegt, wie viel Leistung der Motor benötigt, wenn der Fahrer in die Pedale tritt. Der Micronas-Linear-Sensor ist aufgrund seiner Unempfindlichkeit gegenüber Störsignalen und seiner Stabilität in einem breiten Temperaturbereich hervorragend für diese Anwendung geeignet. | HAL 1820 HAL 830 |