Produktfamilie

HAL® 36xy

Programmierbare Hall-Effekt Sensorfamilie mit 3D HAL Technologie für Automotive-Anwendungen

Kurzbeschreibung

Hinweis: HAL 36xy wird nicht für Neuentwicklungen empfohlen und kann durch HAL 37xy ersetzt werden.

Die HAL 36xy Familie bietet ein neues Leistungsniveau für Hall-Effekt-Sensoren. Dies ermöglicht eine wesentliche Vereinfachung beim Design magnetischer Systeme. Die Sensoren basieren auf der innovativen 3D HAL-Technologie von TDK-Micronas, welche die horizontalen Standard-Hall-Elemente mit vertikalen Hall-Elementen kombiniert. Die HAL 36xy-Familie ist für die Erkennung einer Drehbewegung bis 360° ausgelegt ist.

Die Sensoren dieser Familie messen die X-und Y-Komponente eines Magnetfeldes in der Sensorebene. Das Überwachen der relativen Magnetfeldstärke beider Komponenten führt zu einem stabilen Ausgangssignal, auch wenn der Abstand zwischen Magnet und Sensor variiert. Das Ergebnis ist eine Drehwinkelmessung von 0° bis 360° mit sehr hoher Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich. Die Sensoren sind mit ratiometrischem Analogausgang (HAL 3625) oder PWM-Ausgang (HAL 3675) erhältlich.

Die Sensoren sind in einem kleinen SMD SOIC8-Gehäuse untergebracht und sind qualifiziert entsprechend AEC Q100. Sie verfügen über einen kombinierte Drahtbrucherkennung, die in Verbindung mit einem Pull-Up-oder Pull-Down-Widerstand Fehlerbedingungen erkennen kann. Interne Algorithmen der digitalen Signalverarbeitung in Verbindung mit dem integrierten, nichtflüchtigen Speichern ermöglichen eine spezielle Anpassung an Kundenanforderungen sowie robuste Kalibrierung für anwendungsbedingte Störeinflüsse. Die einfach anzuwendende LabVIEWTM-basierte Software und hochwertige Application Notes beschleunigen die Entwicklung - auch für unerfahrene Magnetsystem-Designer. Das Ergebnis ist ein schnell entwickeltes, kundenspezifisches Sensorsystem mit extrem niedriger Temperatur-Drift und Unempfindlichkeit gegenüber Luftspalt-Variationen.

Der HAL 36x5 bietet eine optimale Systemlösung für Funktionen wie Winkelmessung zur Nivellierung.

Blockdiagramm – Systemarchitektur

Der HAL 36xy wird in bewährter Submikron-CMOS-Technologie hergestellt.

Der HAL 36xy bietet ein temperaturkompensiertes Hall-Element mit getakteter Offsetkompensation, zwei A/D-Wandler zur Magnetfeldmessung, einen A/D-Wandler für den Temperatursensor, digitale Sig­nalverarbeitung, einen Gegentakt-Ausgang, ein EEPROM (redundante Speicherzellen, Schreibschutz) für Kalibrierungsdaten und Datenregisterinformationen, eine serielle Schnittstelle zur Programmierung des EEPROMs sowie Schaltungskomponenten für den Überlastungsschutz an allen Anschlüssen.

Der HAL 36xy kann durch Modulation der Versorgungsspannung programmiert werden. Daher wird kein zusätzlicher Programmier-Pin benötigt.

Die interne digitale Signalverarbeitung verhindert, dass analoger Offset, Temperaturdrift und Gehäusestress die Genauigkeit des Sensors herabsetzen.

Lizenzhinweis: HAL 36xy/38xy nutzen Lizenzen des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen.

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/circuit_diagram_HAL36xy_web.svgHAL 36xy
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_circuit_diagram_HAL36xy_web.gifHAL 36xy

Alle Produkte aus dieser Familie

HAL 3625

Gehäuse: SOIC8
Bestellnr.: HAL 3625DJ-A
Ausgangsformat: Analog, 3-Draht
Temp. Bereich: -40°C - 170°C
Magn. Bereich [mT] : +-30 - +-150

HAL 3675

Gehäuse: SOIC8
Bestellnr.: HAL 3675DJ-A
Ausgangsformat: PWM
Temp. Bereich: -40°C - 170°C
Magn. Bereich [mT] : +-30 - +-100