Direktwinkel-Sensoren

Übersicht der Direktwinkel-Sensoren

Direktwinkel-Sensoren messen nicht mehr nur das absolute Magnetfeld sondern erfassen die Feldvektoren durch Messen der Sinus-und Cosinus-Komponente des Magnetfeldes. Dies wird durch die neue 3D HAL-Technologie von TDK-Micronas ermöglicht. Vertikale Hall-Elemente messen die Magnetfeldkomponenten in der Chipebene und nicht die Komponenten senkrecht zur Chipoberfläche. Diese Art von Sensoren gibt direkt Winkel- und Positionsinformationen über ein proportionales Ausgangssignal aus.

Direktwinkel-Sensoren

 
HAL 37xy
  • TJ = −40 bis 170°C
  • Gehäuse: SOIC8, TO92UP oder TO92UF
  • Überlegene Genauigkeit
  • Programmierbare
    Kennwerte in
    nichtflüchtigem
    Speicher
  • Diagnostik-Funktionen
  • Messung von Winkeln
    und Linear-Position
 
HAL 3715
  • 12-bit Modulo-Analogausgang
 
HAL 372x
  • 12-bit Analogausgang
 
HAL 373x
  • PWM- und SENT- Ausgang
 
HAR 3715
  • 12-bit Modulo-Analogausgang
  • Dual-Die-Variante
 
HAR 372x
  • 12-bit Analogausgang
  • Dual-Die-Variante
 
HAR 373x
  • PWM- und SENT- Ausgang
  • Dual-Die-Variante
 
HAC 3715
  • 12-bit Modulo-Analogausgang
  • Integrierte Kondensatoren
 
HAC 372x
  • 12-bit Analogausgang
  • Integrierte Kondensatoren
 
HAC 373x
  • PWM- und SENT- Ausgang
  • Integrierte Kondensatoren
 
HAL 39xy
  • TA = −40 to 160 °C
  • SOIC8-Gehäuse
  • SEooC entsprechend ISO 26262
  • Streufeldkompensation
    bei homogenen und
    Gradientenfeldern
  • 3D Positionserkennung (lineare Bewegung,
    Winkel und Position)
  • Spannungsversorgung
    direkt über das 12V-Automotive-Bordnetz
  • Programmierbare Kennwerte im nichtfüchtigen Speicher
 
HAL 3900
  • SPI-Schnittstelle
  • Position und BX, BY, BZ
 
HAL 3930
  • PWM/SENT/Schalter Schnittstelle
  • Bis zu zwei Winkel
 
HAL 3980
  • PSI5 Rev. 2.x Schnittstelle
  • Winkel und Winkelgeschwindigkeit

Alle Bauelemente dieser Produktgruppe

Produkt Gehäuse Temp. Bereichabsteigend sortieren Ausgangsformat Bestellnr.
HAC 3736 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3736UF-A
HAL 3737 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3737DJ-A
HAL 3625 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 3625DJ-A
HAC 3737 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3737UF-A
HAL 3900 SOIC8 -40°C-160°C SPI HAL3900A-DJ
HAL 3675 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL 3675DJ-A
HAR 3795 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3795DJ-A
HAL 3930 SOIC8 -40°C-160°C PWM, SENT HAL3930A-DJ
HAL 3715 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3715UP-A
HAR 3796 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3796DJ-A
HAL 3980 SOIC8 -40°C-160°C SERIAL, Digital HAL3980A-DJ
HAL 3715 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3715DJ-A
HAR 3797 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3797DJ-A
HAR 3715 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3715DJ-A
HAL 3725 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3725UP-A
HAR 3725 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3725DJ-A
HAL 3725 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3725DJ-A
HAR 3726 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3726DJ-A
HAL 3726 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3726UP-A
HAR 3727 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3727DJ-A
HAL 3726 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3726DJ-A
HAR 3735 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3735DJ-A
HAL 3727 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3727UP-A
HAR 3736 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3736DJ-A
HAL 3727 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3727DJ-A
HAR 3737 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3737DJ-A
HAL 3735 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735UP-A
HAC 3715 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC 3715UF-A
HAL 3735 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735DJ-A
HAC 3725 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3725UF-A
HAL 3736 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3736UP-A
HAC 3726 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3726UF-A
HAL 3736 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3736DJ-A
HAC 3727 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3727UF-A
HAL 3737 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3737UP-A
HAC 3735 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3735UF-A