Embedded Motor-Controller

HVC 4223F/4420F

Flex-Servo-Drives zur Direktansteuerung von Elektromotoren (Stepper / BLDC / BDC)

Kurzbeschreibung

Die HVC Flex-Servo-Drive-Familie von TDK-Micronas ermöglicht die kostengünstige Realisierung leistungsfähiger und kompakter Motorsteuerungen. Der neue HVC 4420F bietet erweiterten Speicher und unterstützt so die OEM Diagnostik-Anforderungen. Er verfügt über eine MPU und unterstützt RTOS-Anwendungen, Die HVC-Controller sind mit einem 32-Bit-CPU-Kern (ARM Cortex-M3) ausgestattet und adressieren die wachsenden Herausforderungen in der Automobilindustrie und darüber hinaus (Industrie, Consumer, Messtechnik, etc.). Die flexible Peripherie der Bauelemente ermöglicht die direkte Ansteuerung von Bürstenmotoren, Steppermotoren (bipolar oder dreiphasig) oder bürstenlosen (BLDC) Motoren mittels der integrierten Hochleistungshalbbrücken und benötigt keine externen Treiber.

 

Neben Timer / Counter, Interrupt-Controller, Mehrkanal-ADC, SPI, und Enhanced PWMs mit Diagnosefunktionen enthalten die HVC-Controller eine erweiterte LIN-UART mit LIN 2.x Transceiver sowie Spannungsregler, um die Bauelemente direkt mit dem Automotive-Bordnetz zu verbinden. Verschiedene Power-Management-Modi optimieren den Stromverbrauch. Der HVC 4223F verfügt über 32 kByte, der HVC 4420F über 64 kByte Flash-Programmspeicher und bieten somit hohe Flexibilität bei Code-Entwicklung, Produktionsanlauf und In-System-Firmware-Update.

 

Verschiedene integrierte digitale und analoge Schaltungseinheiten, wie beispielsweise Komparatoren mit virtuellem Sternpunkt, Strom-Skalierung und ein programmierbarer Verstärker ermöglichen Anwendern, die Anzahl der externen Komponenten auf ein Minimum zu reduzieren. Die verfügbare Rechenleistung erlaubt komplexe Motorsteuerungsalgorithmen wie Space-Vector-Modulation (SVM) für permanenterregte Synchronmotoren (PMSM) und Six-Step-Kommutierung mit Sensorfeedback oder sensorloser Steuerung sowie verschiedene Schrittmotor-Konfigurationen.

Blockdiagramm – Systemarchitektur

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/HVCF_block.png

Alle Produkte aus dieser Familie

HVC 4223F

Gehäuse: QFN40
Bestellnr.: HVC4223F-DL
Ausgangsformat: LIN, UART, SPI
Temp. Bereich: -40°C - 150°C

HVC 4420F

Gehäuse: QFN40
Bestellnr.: HVC4420F-DL
Ausgangsformat: LIN, UART, SPI
Temp. Bereich: -40°C - 150°C