Produktfamilie

HAL® 7xy

Zweifach-Hall-Effekt-Sensoren mit zwei unabhängigen Ausgängen

Kurzbeschreibung

Hinweis: Die HAL 7xy Sensor-Familie wird nicht für Neuentwicklungen empfohlen.

Die HAL 7xy Familie besteht aus monolithischen integrierten Hall-Effekt-Sensoren, die mit zwei unabhängigen Hall-Elementen S1 und S2 ausgestattet sind und in CMOS-Technologie hergestellt werden. Beide Bauelemente besitzen jeweils zwei Open-Drain-Ausgänge.

Der Sensor HAL 730 besitzt einen Zählerausgang und einen Richtungsausgang. Der Zählerausgang funktioniert wie ein einfacher gelatchter Hall-Schalter, je nach Vorhandensein eines magnetischen Feldes am Hall-Element S1. Der Richtungsausgang zeigt die Richtung einer linearen oder rotierenden Bewegung eines magnetischen Objektes auf. 

Durch Anlegen einer Folge von alternierenden magnetischen Nord- und Südpolen verbunden mit einem aktiven Sollwert erzeugen die Sensoren die Signale, die zur Erfassung von Position, Geschwindigkeit und Richtung der Zielbewegung erforderlich sind.

In Kombination mit einem aktiven Ziel, das eine Folge von magnetischen Nord- und Südpol-Magnetfeldern liefert, erzeugen die Sensoren die erforderlichen Ausgangsignale, um Position, Geschwindigkeit und Richtung des Ziels zu bestimmen.

Die HAL 7xy Sensoren bieten Temperaturkompensation und aktive Offsetkompensation. Diese Merkmale erlauben bei mechanischem Stress hervorragende Stabilität und Einhaltung der Schaltpunkte über den gesamten Temperatur- und Spannungsversorgungsbereich.

Die HAL 7xy Familie ist für Anwendungen im Automobil und in der Industrie ausgelegt und wird mit 3,8 V bis 24 V Versorgungsspannung im Temperaturbereich von –40 °C bis 170 °C betrieben. Die Sensoren sind im SMD-Gehäuse SOT89B erhältlich.

 

Blockdiagramm – Systemarchitektur

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_hal700_740.svgHAL 7xy
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_hal700_740.gifHAL 7xy

Alle Produkte aus dieser Familie

HAL 700

Gehäuse: SOT89
Bestellnr.: HAL 700SF-K
Ausgangsformat: 4-Wire
Schaltverhalten :
Latching, Medium Sensitivity
Temp. Bereich: -40°C - 140°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 700

Gehäuse: SOT89
Bestellnr.: HAL 700SF-E
Ausgangsformat: 4-Wire
Schaltverhalten :
Latching, Medium Sensitivity
Temp. Bereich: -40°C - 100°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 702

Gehäuse: SOT89
Bestellnr.: HAL 702SF-E
Ausgangsformat: 4-Wire
Schaltverhalten :
Latching, High Sensitivity
Temp. Bereich: -40°C - 100°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 1.8 - BOFF -1.8

HAL 730

Gehäuse: SOT89
Bestellnr.: HAL 730SF-K
Ausgangsformat: 4-Wire
Schaltverhalten :
Latching, Medium Sensitivity
Temp. Bereich: -40°C - 140°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 730

Gehäuse: SOT89
Bestellnr.: HAL 730SF-E
Ausgangsformat: 4-Wire
Schaltverhalten :
Latching, High Sensitivity
Temp. Bereich: -40°C - 100°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 740

Gehäuse: SOT89
Bestellnr.: HAL 740SF-K
Ausgangsformat: 4-Wire
Schaltverhalten :
Unipolar, Medium Sensitivity
Temp. Bereich: -40°C - 140°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 11.5 - BOFF 12.5

HAL 740

Gehäuse: SOT89
Bestellnr.: HAL 740SF-E
Ausgangsformat: 4-Wire
Schaltverhalten :
Unipolar, Medium Sensitivity
Temp. Bereich: -40°C - 100°C
Switching Points [mT] at 25°C:
BON 11.5 - BOFF 12.5