Hall-Schalter

Übersicht der Hall-Schalter-Familien

Die einfachste Anwendung für einen Hall-Sensor ist der Einsatz als "digitaler Schalter". Die magnetische Feldstärke wird gemessen und mit einem festen vorgegeben oder programmierbaren Schwellwert im Sensor verglichen. Sobald dieser Wert überschritten wird (Schaltpunkt) ändert sich der Schaltzustand am Ausgang des Sensors und der Ausgangstransistor wird  ein- oder ausgeschaltet. Zwei Arten von Schaltern stehen zur Verfügung: die 3-Draht-Version mit Open-Drain-Ausgang oder die 2-Draht-Ausführung mit Strom-codiertem Ausgang.

Hall-Schalter

Schalter mit einem integrierten Hall-Element

HAL 10xy
  • Open-Drain-Ausgang (3-Draht)
  • Unterschiedliche Schaltpunkte
  • TJ = -20 bis 125°C
  • Gehäuse: TO92
HAL 15xy
  • Open-Drain-Ausgang (3-Draht) oder Stromausgang (2-Draht)
  • Chopper-stabilisiert
  • Hochgenaue Schwellwerte
  • Schaltpunkte / Schaltverhalten unterschiedlich
  • TJ = −40 bis 170 °C
  • Gehäuse: SOT23

Empfohlen für neue Designs

Produktabsteigend sortieren Ausgangsformat Typ. Bon Typ. Boff Temp.-Koeffizient Gehäuse Bestellnr.
HAL 1002 3-Wire Programmierbar Programmierbar Programmierbar TO92UT HAL 1002UT-A
HAL 1501 3-Wire, Open-drain 0.40 mT -0.40 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1501SU-A
HAL 1501 3-Wire, Open-drain 0.40 mT -0.40 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1501UA-A
HAL 1502 3-Wire, Open-drain 2.50 mT -2.50 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1502SU-A
HAL 1502 3-Wire, Open-drain 2.50 mT -2.50 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1502UA-A
HAL 1503 3-Wire, Open-drain 5.50 mT 3.70 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1503SU-A
HAL 1503 3-Wire, Open-drain 5.50 mT 3.70 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1503UA-A
HAL 1504 3-Wire, Open-drain 7.60 mT -7.60 mT -1200 ppm/K TO92UA HAL 1504UA-A
HAL 1504 3-Wire, Open-drain 7.60 mT -7.60 mT -1200 ppm/K SOT23 HAL 1504SU-A
HAL 1505 3-Wire, Open-drain 13.50 mT -13.50 mT -1200 ppm/K TO92UA HAL 1505UA-A
HAL 1505 3-Wire, Open-drain 13.50 mT -13.50 mT -1200 ppm/K SOT23 HAL 1505SU-A
HAL 1506 3-Wire, Open-drain 18.90 mT 17.30 mT -1200 ppm/K SOT23 HAL 1506SU-A
HAL 1506 3-Wire, Open-drain 18.90 mT 17.30 mT -1200 ppm/K TO92UA HAL 1506UA-A
HAL 1507 3-Wire, Open-drain 28.20 mT 23.90 mT -300 ppm/K TO92UA HAL 1507UA-A
HAL 1507 3-Wire, Open-drain 28.20 mT 23.90 mT -300 ppm/K SOT23 HAL 1507SU-A
HAL 1508 3-Wire, Open-drain -5.50 mT -3.70 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1508UA-A
HAL 1508 3-Wire, Open-drain -5.50 mT -3.70 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1508SU-A
HAL 1509 3-Wire, Open-drain 3.70 mT 5.50 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1509UA-A
HAL 1509 3-Wire, Open-drain 3.70 mT 5.50 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1509SU-A
HAL 1510 3-Wire, Open-drain 12.00 mT 7.00 mT -1200 ppm/K TO92UA HAL 1510UA-A
HAL 1510 3-Wire, Open-drain 12.00 mT 7.00 mT -1200 ppm/K SOT23 HAL 1510SU-A
HAL 1561 2-Wire, Current source 4.00 mT -4.00 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1561SU-A
HAL 1561 2-Wire, Current source 4.00 mT -4.00 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1561UA-A
HAL 1562 2-Wire, Current source 12.00 mT -12.00 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1562UA-A
HAL 1562 2-Wire, Current source 12.00 mT -12.00 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1562SU-A
HAL 1563 2-Wire, Current source 7.60 mT 9.40 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1563UA-A
HAL 1563 2-Wire, Current source 7.60 mT 9.40 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1563SU-A
HAL 1564 2-Wire, Current source 4.10 mT 6.00 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1564UA-A
HAL 1564 2-Wire, Current source 4.10 mT 6.00 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1564SU-A
HAL 1565 2-Wire, Current source 6.00 mT 4.10 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1565UA-A
HAL 1565 2-Wire, Current source 6.00 mT 4.10 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1565SU-A
HAL 1566 2-Wire, Current source 9.40 mT 7.60 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1566UA-A
HAL 1566 2-Wire, Current source 9.40 mT 7.60 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1566SU-A

Nicht empfohlen für neue Designs

Produktabsteigend sortieren Gehäuse Temp. Bereich Ausgangsformat Bestellnr.
HAL 101 TO92UA 0°C-85°C 3-Wire HAL 101JQ-C
HAL 101 TO92UA -20°C-125°C 3-Wire HAL 101JQ-I
HAL 101 SOT89 0°C-85°C 3-Wire HAL 101TQ-C
HAL 101 SOT89 -20°C-125°C 3-Wire HAL 101TQ-I
HAL 107 TO92UA 0°C-85°C 3-Wire HAL 107JQ-C
HAL 107 TO92UA -20°C-125°C 3-Wire HAL 107JQ-I
HAL 107 SOT89 0°C-85°C 3-Wire HAL 107TQ-C
HAL 107 SOT89 -20°C-125°C 3-Wire HAL 107TQ-I
HAL 201 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 201JQ-K
HAL 201 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 201TQ-K
HAL 206 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 206JQ-K
HAL 206 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 206TQ-K
HAL 207 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 207JQ-K
HAL 207 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 207TQ-K
HAL 211 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 211JQ-K
HAL 211 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 211TQ-K
HAL 212 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 212JQ-K
HAL 212 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 212TQ-K
HAL 221 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 221JQ-K
HAL 221 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 221TQ-K
HAL 300 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 300UA-K
HAL 300 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 300SF-K
HAL 300 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire HAL 300UA-A
HAL 300 SOT89 -40°C-170°C 3-Wire HAL 300SF-A
HAL 320 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 320UA-K
HAL 320 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 320UA-K
HAL 320 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire HAL 320UA-A
HAL 320 SOT89 -40°C-170°C 3-Wire HAL 320SF-A
HAL 509 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire HAL 509UA-A
HAL 509 SOT89 -40°C-170°C 3-Wire HAL 509SF-A
HAL 509 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 509UA-K
HAL 509 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 509SF-K
HAL 519 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire HAL 519UA-A
HAL 519 SOT89 -40°C-170°C 3-Wire HAL 519SF-A
HAL 519 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 519UA-K
HAL 519 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 519SF-K
HAL 523 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 523UA-K
HAL 523 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 523SF-K
HAL 523 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire HAL 523UA-A
HAL 523 SOT89 -40°C-170°C 3-Wire HAL 523SF-A
HAL 543 TO92UA -40°C-100°C 3-Wire HAL 543UA-E
HAL 543 SOT89 -40°C-100°C 3-Wire HAL 543SF-E
HAL 543 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 543SF-K
HAL 543 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 543UA-K
HAL 548 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 548SF-K
HAL 548 TO92UA -40°C-100°C 3-Wire HAL 548UA-E
HAL 548 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 548UA-K
HAL 548 SOT89 -40°C-100°C 3-Wire HAL 548SF-E
HAL 573 SOT89 -40°C-140°C 2-Wire HAL 573SF-K
HAL 573 TO92UA -40°C-140°C 2-Wire HAL 573UA-K
HAL 573 TO92UA -40°C-100°C 2-Wire HAL 573UA-E
HAL 573 SOT89 -40°C-100°C 2-Wire HAL 573SF-E
HAL 576 TO92UA -40°C-100°C 2-Wire HAL 576UA-E
HAL 576 SOT89 -40°C-100°C 2-Wire HAL 576SF-E
HAL 576 SOT89 -40°C-140°C 2-Wire HAL 576SF-K
HAL 576 TO92UA -40°C-140°C 2-Wire HAL 576UA-K
HAL 581 TO92UA -40°C-100°C 2-Wire HAL 581UA-E
HAL 581 TO92UA -40°C-100°C 2-Wire HAL 581SF-E
HAL 581 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 581SF-K
HAL 581 TO92UA -40°C-140°C 2-Wire HAL 581UA-K
HAL 700 SOT89 -40°C-140°C 4-Wire HAL 700SF-K
HAL 700 SOT89 -40°C-100°C 4-Wire HAL 700SF-E
HAL 702 SOT89 -40°C-100°C 4-Wire HAL 702SF-E
HAL 730 SOT89 -40°C-140°C 4-Wire HAL 730SF-K
HAL 730 SOT89 -40°C-100°C 4-Wire HAL 730SF-E
HAL 740 SOT89 -40°C-140°C 4-Wire HAL 740SF-K
HAL 740 SOT89 -40°C-100°C 4-Wire HAL 740SF-E