Haushaltsgeräte & Weiße Ware
Die Produkte von TDK-Micronas eignen sich für Anwendungen in Haushaltsgeräten und Weißer Ware. Die Bandbreite reicht von Waschmaschinen, über Geschirrspüler bis hin zum Kochfeld und zur Kaffeemaschine.
Anwendung | Sensor Typ | Beschreibung | Linked Products |
---|---|---|---|
BLDC Motor | Switch | BLDC-Motoren werden häufig in Waschmaschinen und Geschirrspülern eingesetzt. Die leistungsfähigen Hall-Schalter von TDK-Micronas mit geringer Stromaufnahme eignen sich hervorragend für diese Anwendungen. | HAL 15xy |
Türverriegelung | 2/3-wire Switch | Haushaltsgeräte benötigen ein berührungsloses Sensormodul mit hoher Zuverlässigkeit und Qualität als Ersatz für ein Mikroschaltermodul für die Türverriegelung. . Der Dreidraht-Hall-Schalter von TDK-Micronas erfüllt diese Anforderungen. Der Zweidraht-Hall-Schalter senkt die Systemkosten durch Einsparung eines Anschlusses. | HAL 15xy |
Wassestandsensor | Linear | Eine Waschmaschine benötigt einen verlässlichen Wasserstandsensor. Hall-basierte Drucksensoren mit Linear-Hall-Sensoren von TDK-Micronas können spulenbasierte Wasserstandsensoren ersetzen und so eine höhere Genauigkeit über den gesamten Temperaturbereich erzielen. | HAL 1820 HAL 2425 |
Drehknopf | 2D/Linear | Waschmaschinen und Herdplatten benötigen zur Funktionswahl und Steuerung der Geräte zuverlässige Drehknöpfe. 2D-Hall-Sensoren von TDK-Micronas bieten hohe Empfindlichkeit, geringe Spannungsdrift und erlauben eine Messung über den gesamten Winkelbereich. | HAL 3725 HAL 2425 |
Durchflusssensor | Switch | Haushaltsgeräte erfordern einen zuverlässigen Durchfluss-Sensor mit hoher Genauigkeit zur Messung von Flüssigkeitsmengen. Aufgrund der präzisen Schaltpunkte und der hohen ESD-Festigkeit eignet sich der Hall-Schalter von TDK-Micronas perfekt für diese Anwendung. | HAL 15xy |
Lüfterdrehzahlsensor | Switch | Der Lüfter in der Abzugshaube soll Abluft und Dämpfe in der Küche nach außen leiten. Die hohe ESD-Festigkeit sowie Kurzschluss- und Überspannungsschutz des Hall-Schalters von TDK-Micronas erhöhen die Zuverlässigkeit des Lüfter-Drehzahlsensors. | HAL 15xy |