Linear-Hall-Sensoren der Einstiegsklasse
Kurzbeschreibung
HAL 188x / HAL 1890 ist eine universelle, wertoptimierte Hall-Effekt-Sensorfamilie mit ratiometrischem linearen Analogausgang oder mit SENT-Schnittstelle. Die Sensoren können für Magnetfeldmessungen verwendet werden, wie beispielsweise zur Erfassung einer mechanischen Bewegung, z.B. für kleine Winkel oder für Entfernungsmessungen. Die Sensoren sind robust und können in rauen elektrischen und mechanischen Umgebungen eingesetzt werden. Die Hauptkennwerte von HAL 1880 und HAL 1890, wie Magnetfeldbereich, Empfindlichkeit, Offset und Temperaturkoeffizienten sind in einen nichtflüchtigen Speicher programmierbar. Es können unterschiedliche Klemmenpegel für das Ausgangssignal programmiert werden, um verschiedene Fehlerzustände wie Unter- / Überspannung, Unter- / Überlauf oder thermische Überwachung anzuzeigen .HAL 1880 und HAL 1890 können durch Modulation der Versorgungsspannung mit Hilfe eines seriellen Protokolls über den Ausgangspin des Sensors programmiert werden. Es ist kein zusätzlicher Programmier-Pin erforderlich. Die einfache Programmierbarkeit ermöglicht eine 2-Punkt-Kalibrierung, indem das Ausgangssignal direkt an das Eingangssignal (wie mechanischer Winkel, Abstand oder Strom) angepasst wird. Während des Fertigungsprozesses beim Kunden ist eine individuelle Anpassung eines jeden Sensors möglich. Mit diesem Kalibrierungsverfahren können Toleranzen des Sensors, des Magneten und der mechanischen Positionierung in der Endmontage ausgeglichen werden.
HAL 1881, HAL 1882 und HAL 1883 sind vorprogrammierte Sensoren mit Analogausgang. Die HAL 188x / 1890-Familie ist für Industrie- und Automobilanwendungen konzipiert, AEC-Q100-qualifiziert und arbeitet im Temperaturbereich von -40 ° C bis 170 ° C. Die Sensoren sind im sehr kleinen, bedrahteten Gehäuse TO92UA erhältlich.
HAL 1881, HAL 1882 und HAL 1883 sind vorprogrammierte Sensoren mit Analogausgang. Die HAL 188x / 1890-Familie ist für Industrie- und Automobilanwendungen konzipiert, AEC-Q100-qualifiziert und arbeitet im Temperaturbereich von -40 ° C bis 170 ° C. Die Sensoren sind im sehr kleinen, bedrahteten Gehäuse TO92UA erhältlich.
Blockschaltbilder HAL 1880 und HAL 1890