Linear-Hall-Effekt-Sensoren mit SENT-Ausgang
Linear-Hall-Effekt-Sensoren mit SENT-Ausgang
Kurzbeschreibung
Hinweis: Die HAL 283x Sensor-Familie wird nicht für Neuentwicklungen empfohlen.
Beim HAL 283x handelt es sich um Mitglieder der Micronas varioHAL®-Familie (HAL 28xy) programmierbarer linearer Hall-Effekt-Sensoren.
Die Sensoren verfügen über eine digitale SENT-Schnittstelle (Single Edge Nibble Transmission). Diese Schnittstelle ermöglicht eine schnelle und robuste Datenübertragung in rauen Umgebungen wie im Automobil. Die Implementierung der Schnittstelle entspricht dem SAE J2716 SENT-Standard Release 2010-01.
Jede gesendete Nachricht besteht aus einer Pulsfolge. Mittels Protokoll überträgt der Sensor die Magnetfeld-Informationen, Statusinformationen des Sensors und eine CRC-Prüfsumme aus Sicherheitsgründen. Optional wird ein Pausepuls am Ende jedes Protokolls übertragen, um eine synchrone Übertragung zu ermöglichen.
Die digitale Signalverarbeitung ist von großem Vorteil, da analoge Offsets, Temperaturänderungen und mechanischer Stress die digitalen Signale nicht beeinträchtigen.
Hauptmerkmale wie Magnetfeldbereich, Empfindlichkeit, Offset und die Temperaturkoeffizienten von Empfindlichkeit und Offset können leicht durch Programmierung des nichtflüchtigen Speichers an den Magnetkreis angepasst werden.
Der HAL 283x ist im sehr kleinen bedrahteten Gehäuse TO-92UT verfügbar .
Blockdiagramm – Systemarchitektur

Die HAL 283x Sensoren werden in bewährter Automotive-Technologie hergestellt.
Der HAL 283x zeichnet sich aus durch ein Hall-Element mit Offsetkompensation, einen A/D-Wandler für das Hall-Element, einen A/D-Wandler für den Temperatursensor, digitale Signalverarbeitung (RISC-Prozessor), eine digitale SENT-Schnittstelle, ein EEPROM mit Redundanz- und Verriegelungsfunktion für die Kalibrierungsdaten, die SENT-Ausgangskonfiguration sowie Schutzeinrichtungen an allen Anschlüssen .
Der HAL 283x ist durch BiPhase-M-Telegramme programmierbar. Es wird kein zusätzlicher Programmier-Pin benötigt, da der Sensor über seinen Ausgangs-Pin programmiert werden kann.