Produktfamilie

HAL® 81x

Programmierbare Linear-Hall-Effekt Sensoren

Kurzbeschreibung

Hinweis: Die HAL 81x Sensor-Familie wird nicht für Neuentwicklungen empfohlen. HAL 815 und HAL 817 können durch HAL 830 oder HAL 835 ersetzt werden. HAL 810 kann durch HAL 835 ersetzt werden.

HAL 810 und HAL 817 sind programmierbare Linear-Hall-Effekt-Sensoren, die für Winkel- oder Entfernungsmessungen eingesetzt werden können. Die Hauptkennwerte sind in einem nichtflüchtigen Speicher programmierbar.

Der HAL 817 besitzt eine ratiometrische Ausgangskennlinie, deren Ausgangsspannung proportional zum magnetischen Fluss und der Versorgungsspannung ist. Der HAL 810 liefert ein pulsweitenmoduliertes (PWM) Ausgangssignal.

Die Sensoren sind mit einem temperaturkompensierten Hall-Element mit getakteter Offsetkompensation, einem A/D-Wandler, einem EEPROM mit Redundanz- und Verriegelungsfunktion für die Kalibrierdaten sowie Schutzeinrichtungen an allen Anschlüsssen ausgestattet.

Dank digitaler Signalverarbeitung beeinträchtigen analoge Offsets, Temperaturschwankungen und mechanischer Stress nicht die Genauigkeit des Sensors.

Die Toleranzen des Sensors, des Magneten und die mechanische Positionierung können mittels Programmierung durch den Kunden/Nutzer in der Endmontage kompensiert werden. Dies bietet eine kostengünstige Alternative für alle Anwendungen, die derzeit mechanische Justierung oder Laser-Trimmen für die Kalibrierung benötigen.

HAL 810 und HAL 817 sind für Anwendungen im Automobil und in der Industrie unter rauen Bedingungen ausgelegt und werden mit 5 V Versorgungsspannung im Sperrschichttemperaturbereich von –40°C bis 170 °C betrieben. Alle Sensoren sind im SMD Gehäuse SOT89B und in der bedrahteten Version TO92UA erhältlich.

HAL 810 und HaL 817 bieten optimale System-Lösungen für Anwendungen zur Bestimmung linearer Bewegungen sowie Strommessungen.

 

Blockdiagramm – Systemarchitektur

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_hal810.svgHAL 81x
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_hal810-2.gifHAL 81x

Alle Produkte aus dieser Familie

HAL 810

Gehäuse: TO92UT
Bestellnr.: HAL 810UT-A
Ausgangsformat: PWM, 3-Draht
Temp. Bereich: -40°C - 170°C
Magn. Bereich [mT] : +-30 - +-150