• English
  • Deutsch
  • 日本語
  • 简体中文
  • 한국어
Produktfamilie

HAL® 182x

Wert-optimierte Hall-Effekt-Sensoren – Programmierbar oder mit fester Empfindlichkeit

HAL 1821 (your choice)

Gehäuse: TO92UA
Ordering Code: HAL 1821UA-A
Interface : Analog, 3-Wire
Temp. Range: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: -50 - +50

Kurzbeschreibung

Der HAL 182x gehört einer neue Micronas-Unterfamilie der wertoptimierten Linearen-Hall-Sensoren an. Es handelt sich um universelle Magnetfeldsensoren, die auf dem Hall-Effekt basieren und mit einem linearen Analogausgang ausgestattet sind. Die Sensoren können für Linear-und Winkel-Messungen verwendet werden, wenn sie mit rotierenden oder sich bewegenden Magneten kombiniert werden. Die wichtigsten Merkmale des HAL 1820 wie Magnetfeldbereich, Empfindlichkeit, Offset (Ausgangsspannung bei Magnetfeld=0) und Temperaturkoeffizienten sind in einem nichtflüchtigen Speicher programmierbar. Die Sensoren HAL 1821, HAL 1822 und HAL 1823 besitzen eine feste Empfindlichkeit.

Der HAL 1820 ist durch Modulation der Versorgungsspannung des Sensors programmierbar. Es wird kein zusätzlicher Programmier-Pin benötigt. Die leichte Programmierbarkeit erlaubt eine 2-Punkt-Kalibrierung, so dass das Ausgangssignal direkt auf das Eingangssignal eingestellt wird (beispielsweise für mechanischen Winkel, Abstand oder Strom). Jeder Sensor kann während des Herstellungsprozesses beim Kunden individuell angepasst werden. Mit dieser Kalibrierung können die Toleranzen des Sensors, des Magneten und der mechanischen Positionierung in der Endmontage kompensiert werden. Dies bietet eine Alternative zu allen Anwendungen, die derzeit mechanische Justierung oder Lasertrimmen zur Kalibrierung des Systems benötigen.

Die Sensoren wurden für den Einsatz im Automobil oder in industriellen Anwendungen entwickelt. Sie sind für den Betrieb im Sperrschichttemperaturbereich von –40 °C bis 170 °C ausgelegt.

Die Sensoren sind im sehr kleinen bedrahteten TO92UA-Gehäuse und im kleinen SMD-Gehäuse SOT89B erhältlich.

Blockdiagramm – Systemarchitektur

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/circuit_diagram_HAL182y.svgHAL 182x
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_circuit_diagram_HAL182y-2.gifHAL 182x

All products of this family

HAL 1821

Package: TO92UA
Ordering Code: HAL 1821UA-A
Interface : Analog, 3-Wire
Temp. Range: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: -50 - +50

HAL 1821

Package: SOT89
Ordering Code: HAL 1821SF-A
Interface : Analog, 3-Wire
Temp. Range: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: -50 - +50

HAL 1822

Package: TO92UA
Ordering Code: HAL 1822UA-A
Interface : Analog, 3-Wire
Temp. Range: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: -80 - +80

HAL 1822

Package: SOT89
Ordering Code: HAL 1822SF-A
Interface : Analog, 3-Wire
Temp. Range: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: -80 - +80

HAL 1823

Package: TO92UA
Ordering Code: HAL 1823UA-A
Interface : Analog, 3-Wire
Temp. Range: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: -100 - +100

HAL 1823

Package: SOT89
Ordering Code: HAL 1823SF-A
Interface : Analog, 3-Wire
Temp. Range: -40°C - 170°C
Magn. Range [mT]: -100 - +100