TDK, SPC 인터페이스를 제공하는 새로운 스트레이 필드 기능의 3D HAL® 위치 센서 출시
- 홀 효과를 기반으로 한 SPC 인터페이스가 있는 3D 위치 센서로 능동적인 스트레이 필드 보상기능 제공.
- 360도, 스트레이 필드 기능을 제공하며 각도 측정용으로 이 센서는 조향 장치의 각도 위치 감지 *에 적합.
2020 년 9 월 30 일
TDK Corporation 은 새로운 스트레이 필드 기능이 포함된 3D HAL® 위치센서인 HAL 3970을 출시하여 Micronas masterHAL® 센서 제품군의 포트폴리오 확장을 발표했습니다. 자동차 및 산업용 애플리케이션에 적합한 이 센서는 0 ° ~ 360 °의 매우 정확한 각도 감지, 선형 위치 감지 기능을 갖추고 있으며 SPC (Short PWM Code Frame) 인터페이스를 적용하여 계산된 위치 정보를 전송합니다. SPC 인터페이스는 SAE J2716에 따른 표준 SENT 프로토콜의 개선 사항입니다. 외부 ECU에서 전송한 트리거 펄스를 기반으로 데이터를 전송할 수 있으며, 최대 4 개의 센서가 있는 단일 와이어 버스 모드뿐만 아니라 지점 간 연결을 지원합니다. 단위 시간, 프레임 형식, 트리거 모드, 느린 채널 형식, 롤링 카운터 등과 같은 매개 변수를 쉽게 구성 할 수 있습니다. 예를 들어 HAL 3970은 스티어링 휠 위치 애플리케이션 *에서 스트레이 필드 견고한 각도 감지에 사용할 수 있습니다. 샘플은 2020 년 4 분기에 제공 될 예정입니다.
HAL 39xy 센서 제품군의 각 센서는 특허받은 3D HAL 픽셀 셀 기술 **을 기반으로 합니다. HAL 3970은 수직 및 수평 자기장 구성 요소의 고정밀 측정을 위해 특수배열의 홀 플레이트를 사용하고 있으며 이러한 홀 플레이트의 정교한 배열로 인해 센서는 최대 360도 각도를 감지하고 외부 자기장을 억제합니다. 회전 각도를 결정하려면 단순한 2 극 자석 만 있으면 됩니다. 이상적으로 자석은 샤프트 끝 구성에서 민감한 영역 위에 배치되어야 합니다. 센서는 또한 스트레이 필드의 강력한 축외 측정을 지원합니다.
HAL 3970의 온칩 신호 처리는 자기장 구성 요소의 각도를 계산하고 이 값을 디지털 출력 값으로 변환합니다. 이 센서는 강력한 DSP와 임베디드 마이크로 컨트롤러를 갖추고 있습니다. DSP는 빠른 신호 처리를 담당하고 마이크로 컨트롤러는 기능 안전 관련 작업의 인터페이스 구성 및 감독을 수행합니다.
게인 및 오프셋, 기준 위치 등과 같은 주요 특성은 비 휘발성 메모리를 프로그래밍하여 자기 회로에 맞게 조정할 수 있습니다. HAL 3970은 ISO 26262에 따라 SEooC (Safety Element out of Context) ASIL B-ready로 정의됩니다. HAL 3970은 8 핀 SOIC8 SMD 패키지로 제공됩니다.
용어 사전
- 3D HAL® 픽셀 셀 : X, Y, Z의 세 방향에서 자기장을 직접 측정 할 수 있습니다.
- 스트레이 필드 보상 : 최신 홀 효과 센서는 하이브리드 또는 전기 차량 (xHEV)의 e- 모터 또는 전력선에서 생성되는 방해 필드에 대해 민감하지 않아야 합니다.
주요 응용 프로그램*
- 조향 각도 감지
- 변속기 시스템 또는 클러치 응용 분야에서 긴 스트로크 측정
주요 기능 및 이점***
- ISO 11452-8 요구 사항을 충족하는 스트레이 필드 강력한 위치 감지 (최대 360 ° 선형 및 회전)
- 180 ° 회전을 사용하는 응용 분야를위한 기울기로 표 유장 보정
- 롤링 카운터를 포함한 위치 및 온도 정보 전송
- 온도 정보를 포함한 SPC 강화 12 비트 직렬 메시지 형식 지원
- 다양한 SPC 트리거 모드 (일정, 가변 길이 및 짧은 트리거 펄스 (포인트 2 포인트))
- 최소 공급 전압에서 센서의 출력 핀을 통한 프로그래밍
- 기능 안전 애플리케이션을 지원하기 위해 ISO 26262에 따른 SEooC ASIL B-ready
- 넓은 공급 전압 범위 : 3.0V ~ 16V
- 최대 16kSps 샘플링 주파수
- -40 °C에서 최대 온도까지 넓은 주변 온도 범위로 인해 자동차 애플리케이션에 적합합니다. 150 °C
주요 데이타
| 타입 | HAL 3970 |
| 패키지 | SOIC8 |
| 디지털 출력형식 | SPC |
| 앵글 에러 | ±0.6° |
| 자기장 진폭범위 | ±10 mT… ±130 mT |
| 안전성 | ASIL B-ready |
| 샘플 싯점 | Q4/2020 |
* 당사 제품의 대상 응용 프로그램에 대한 언급은 시스템 수준에서 확인해야하므로 목적에 적합하다는 주장없이 이루어집니다.
** HAL 39xy는 Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IlS)의 라이선스를 사용합니다.
*** 모든 작동 매개 변수는 고객의 기술 전문가가 각 고객 애플리케이션에 대해 검증해야합니다.
TDK Corporation 정보
TDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학 기술을 기반으로 구축 된 TDK는 단호하게 기술 진화의 최전선에 있으며 고의적으로 "Attracting Tomorrow"방식으로 사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재 인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신주도적 인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며 TDK는 자동차, 산업 및 소비자 가전, 정보 및 통신 기술의 까다로운 시장에 중점을 둡니다. 이 회사는 아시아, 유럽, 북미 및 남미에 설계 및 제조 위치와 영업 사무소 네트워크를 보유하고 있습니다. 회계 연도 2020 년에 TDK는 총 매출액 125 억 달러를 기록했으며 전 세계적으로 약 107,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.
TDK-Micronas 정보
TDK-Micronas는 TDK 그룹내 자기장센서 및 CMOS 기술제품의 통합을위한 중심회사입니다. TDK-Micronas는 25 년이 넘는 제조경험을 통하여 센서 및 액추에이터 생산에 탁월한 운영 효율성을 얻었습니다. 그리고 1993 년 홀 효과 기술기반의 센서를 CMOS 기술에 통합 한 최초의 회사입니다. 그 이후로 TDK-Micronas는 50 억 개 이상의 홀 센서를 자동차 산업및 일반산업 시장에 공급했습니다. 회사의 운영 본부는 독일 프라이 부르크 (Freiburg im Breisgau)에 위치하고 있으며 현재 약 1,000 명의 임직원을 고용하고 있습니다.
본 내용에 대한 원본과 이미지는 아래 사이트에서 다운로드 가능합니다. https://www.micronas.tdk.com/en/tradenews/pr2003.
더 필요한 정보는 아래 웹사이트에서 검색 가능합니다. https://www.micronas.tdk.com/en/products/direct-angle-sensors/hal-39xy.