TDK 최초의 Embedded 게이트 드라이버를 소개합니다 – EV 열 시스템의 전력 효율
- 차량용 시스템의 LIN 제어 자동차 블로워, 펌프 및 팬용으로 설계되었습니다.*
- 또한 시트, 도어, 리프트 게이트 및 충전 도어의 스마트 BLDC 액추에이터에 사용가능합니다..*
- 저잡음 및 고효율을 위한 FOC(필드 지향 제어) 알고리즘을 완벽하게 지원합니다.
2025년 4월 10일
TDK Corporation은 자동차 애플리케이션을 위한 새로운 HVC 5481G를 통해 Micronas HVC 5x 임베디드 모터 컨트롤러 제품군을 확장합니다. HVC 5481G는 액추에이터, 팬, 펌프를 구동하기 위해 6개의 N채널 FET를 갖춘 외부 전원 브리지를 제어하기 위한 프로그래머블 게이트 드라이버 시스템 온 칩(SoC)입니다.* HVC 5481G의 샘플은 현재 이용 가능하며 2026년에 양산을 시작할 예정입니다.
HVC 5481G SoC는 ARM® Cortex®-M3 CPU를 64KB 플래시 메모리와 8KB SRAM 통합하여 TDK의 기존 HVC 5x 제품군 소프트웨어와 호환됩니다. 12V 차량용 전원에서 직접 작동하며 통신을 위해 LIN 트랜시버를 통합되어 있습니다. 이 IC는 BEMF 감지를 사용하는 센서리스 6단계 정류부터 단일 션트 FOC까지 다양한 모터 제어 알고리즘을 지원합니다. 이 디바이스에는 7개의 범용 IO 핀, 내부 타이머, 캡처 비교 레지스터가 포함되어 있어 Micronas의 홀 또는 TDK의 TMR 센서와 원활하게 인터페이스할 수 있습니다.
컴팩트한 5mm x 5mm PQFN32 패키지로 제공되며 차량용 AEC-Q100 1등급 표준에 따라 인증된 HVC 5481G는 다양한 BLDC 애플리케이션을 위한 안정적이고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 견고한 디자인과 다양한 기능으로 자동차 애플리케이션과 산업용 애플리케이션에 적합한 디바이스로, 높은 성능과 적응성을 보장합니다.
용어사전
- ADC: 아날로그-디지털 컨버터
- BLDC: 브러쉬리스 DC 모터
- FOC: 필드 지향 제어
- CPU: 중앙처리장치
- AEC-Q100: 자동차 애플리케이션용 인증 표준
- 1등급: 주변 온도 125ºC, 정션 온도 150ºC
- HVC: 고전압 마이크로컨트롤러
- LIN: 자동차 애플리케이션용 로컬 상호연결 네트워크
- QFN: 쿼드 플랫 노 리드 패키지
주요 응용 분야*
- 자동차 애플리케이션의 송풍기, 펌프 및 팬
- LIN 기반 시트 무버
- 도어 및 리프트 게이트용 스마트 고출력 액추에이터
주요 기능 및 이점**
- 높은 통합성, 낮은 BOM 비용
| Type | Package | Motor terminals | Drive current | Current measurement | Micro- controller | Flash memory | SRAM | EEPROM (emulated) | NVR (Non-Volatile Register) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVC 5481G | PQFN32 | DC or BLDC (3phase) | From 3 A to 50 A | Single shunt | ARM® Cortex®-M3 | 64 KB | 8 KB | 2056 byte | 1028 byte |
* 당사 제품의 대상 응용 프로그램에 대한 언급은 시스템 수준에서 확인해야 하므로 목적 적합성 주장 없이 작성되었습니다.
** 제품사용시 모든 파라메터 값에 대한 설정은 고객사측에서 테스트를 통해 검증되어야 함.
About TDK Corporation
TDK Corporation은 일본 도쿄에 기반을 둔 스마트 사회를 위한 전자 솔루션 분야의 세계적인 리더입니다. 재료 과학기술을 기반으로 구축된 TDK는 기술진보의 최전선을 이끌고 있으며 " Attracting Tomorrow " 를 모토로 사회 변화를 환영합니다. 전자 및 자성 제품의 핵심 소재 인 페라이트를 상용화하기 위해 1935 년에 설립되었으며 TDK의 포괄적이고 혁신주도적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터와 같은 수동 부품은 물론 자기, 고주파, 피에조 및 보호 장치를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이러한 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda 제품 브랜드로 판매되고 있으며. TDK 는 자동차, 산업 및 소비자가전, 정보통신 기술의 시장에 중점을 두고 있으며 회사는 아시아, 유럽 및 북미, 남미지역에 설계 및 제조시설과 영업사무소 네트워크를 갖추고 있습니다. TDK社 는 2024년 회계년도에 USD 146억불 매출을 달성했으며, 전세계적으로 약 101,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
제품에 대한 자세한 정보는 추후에 이용가능합니다https://www.micronas.tdk.com/en/products/embedded-motor-controllers/hvc-5x.
Contacts for regional media
Korea
Global
Daniel KIM
Julia ANDRIS
TDK-Micronas Korea
TDK-Micronas GmbH,
Freiburg, Germany
+82 10 7111 1067
+49 761 517 2531