Direct Angle Sensors

ダイレクト・アングル・センサ

概要

新しいタイプのホールセンサは、絶対磁場を計測しません。ダイレクト・アングル・センサは磁界の正弦、余弦成分を計測することで磁界のベクトルを測定します。これはミクロナスの新しい3D-HALテクノロジにより実現されます。
縦型ホール素子がチップ表面に対し垂直方向の磁界成分ではなく、チップ平面方向の磁界成分を計測します。このセンサは、角度や位置に比例した信号をダイレクトに出力します。
ライセンス・ノート:HAL 37xy, 39xy は、Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IISのライセンスを使用しています。

ダイレクト・アングル・センサ

 
HAL 37xy
  • ジャンクション温度
    −40~170 °Cで動作
  • SOIC8/ TO92UP/
    TO92UF パッケージ
  • 超高精度
  • プログラム可能
    (EEPROM内蔵)
  • 診断機能
  • 回転角度/直線位置計測
 
HAL 371x
  • 12-bitアナログ・モジュロ
    出力
 
HAL 372x
  • 12-bitアナログ出力
 
HAL 373x
  • PWM/SENT出力
 
HAL 39xy
  • 周囲温度で – 40 ~ 160 ℃ で動作
  • SOIC8, TO92UF パッケージ
  • ISO 26262に準拠したSEooC
  • 均一磁場、
    振幅勾配磁場の
    外乱磁界補正
  • 3D位置検出
    (直線動作、角度、位置)
  • 12V 電源直結
  • 不揮発メモリで磁気特性のプログラムが可能
 
HAL 3900
  • SPI インターフェース
  • X軸、Y軸、Z軸による
    位置検出
 
HAL 3930
  • PWM/SENT/スイッチ・
    インターフェース
  • 2方向の角度
 
HAC 3930
  • PWM/SENT/スイッチ・
    インターフェース
  • Up to two angles
  • Integrated capacitors
 
HAC 3960
  • 2-wire PWM interface
  • One angle
  • Integrated capacitors
 
HAL 3970
  • SPC インターフェース
 
HAL 3980
  • PSI5 Rev. 2.x
    インターフェース
  • 角度と角速度

製品ファミリ

製品 パッケージ降順で並び替える 動作温度範囲 インターフェース 注文コード
HAL 3737 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3737DJ-A
HAL 3625 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 3625DJ-A
HAL 3900 SOIC8 -40°C-170°C SPI HAL3900A-DJ
HAL 3675 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL 3675DJ-A
HAL 3930 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL3930A-DJ
HAR 3795 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3795DJ-A
HAL 3980 SOIC8 -40°C-170°C SERIAL, Digital HAL3980A-DJ
HAL 3715 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3715DJ-A
HAR 3796 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3796DJ-A
HAL 3970 SOIC8 -40°C-170°C SPC HAL3970A-DJ
HAR 3715 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3715DJ-A
HAR 3797 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR3797DJ-A
HAR 3725 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3725DJ-A
HAR 3726 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3726DJ-A
HAL 3725 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3725DJ-A
HAR 3727 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C Analog HAR 3727DJ-A
HAR 3735 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3735DJ-A
HAL 3726 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3726DJ-A
HAR 3736 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3736DJ-A
HAR 3737 (Dual-Die) SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAR 3737DJ-A
HAL 3727 SOIC8 -40°C-170°C Analog HAL 3727DJ-A
HAL 3735 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735DJ-A
HAL 3736 SOIC8 -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3736DJ-A
HAL 3715 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3715UP-A
HAL 3725 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3725UP-A
HAL 3726 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3726UP-A
HAL 3727 TO92UP -40°C-170°C Analog HAL 3727UP-A
HAL 3735 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3735UP-A
HAL 3736 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3736UP-A
HAL 3737 TO92UP -40°C-170°C PWM, SENT HAL 3737UP-A
HAC 3736 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3736UF-A
HAC 3737 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3737UF-A
HAC 3930 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT, Digital HAC3930A-CX
HAC 3960 TO92UF -40°C-170°C PWM HAC3960A-CX
HAC 3715 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC 3715UF-A
HAC 3725 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3725UF-A
HAC 3726 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3726UF-A
HAC 3727 TO92UF -40°C-170°C Analog HAC3727UF-A
HAC 3735 TO92UF -40°C-170°C PWM, SENT HAC3735UF-A