ホール・スイッチ「HAL 15xy」シリーズをASIL-B対応へアップグレード
2022/04/05 - Trade News - PR2202
- ISO 26262準拠HAL 15xyホール・スイッチ
- SMD(SOT23)、TO92-UAリード・パッケージで提供
- 高い堅牢性と機能安全が要求されるアプリケーション向け
2022年4月5日
TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、ミクロナス・ブランドの自動車ならびに産業機器向けホール・スイッチHAL 15xyを、ISO 26262の規定に従い、SEooC (Safety Element out of Context) ASIL Bへ対応できるようにアップグレードしたことを発表します。これによりブレーキの液面レベル計測、シートベルト検知、ブレーキ・ライト・スイッチ*など、HAL 15xyを搭載したモジュールは、より高い機能安全要件を満たすことが可能となります。本製品は、すでに量産を開始しており、サンプルも提供中です。
AEC-Q100に適合したHAL 15xyにはさまざまな診断機能を備え、ASIL AならびにASIL B に分類される車載用アプリケーションへの搭載を可能にします。厳しい要件を満たすために、独自のパワーオン・セルフ・テスト機能も備えています。診断範囲を拡げるため、お客様が、動作前にセンサの信号処理パスや出力の機能テストを全て行うことも可能です。
HAL 15xyは厳しい条件下でも故障なく動作するように設計されていて、周囲温度−40 °C~150 °C、 24 V~2.7 Vの電源電圧(ロードダンプ最大40 V)の電源電圧で動作します。また、最大8kVのESD耐性を実現しています。
HAL 15xy は温度補正されたスイッチング・ポイントを備えており、短絡保護されたオープン・ドレイン出力をサポートする3 ワイヤ版、電流出力をサポートする2ワイヤ版が用意されていて、用途に応じて選択することができます。さらにJEDEC標準に準拠した小型SOT23 SMD パッケージ、TO92-UAリード・パッケージが用意されています。
お客様のご要望により、安全マニュアルやFMEDA評価レポートなどの関連ドキュメントも提供することが可能です。
用語集
- 安全マニュアル: 機能安全対応アプリケーション向けに電子デバイスの使用方法を説明
主要アプリケーション*
- ブレーキ液面レベル
- シートベルト検知
- ブレーキ・ライト・スイッチ
主な特長と利点**
- 2.7 V ~ 24 Vの電源電圧で動作
- 最大8kVのESD耐性を実現
- SOT23-3L JEDEC TO236 パッケージ
- 短絡保護されたオープン・ドレイン出力と2 ワイヤ電流出力
- サーマル・シャットダウン
- 診断機能:パワー・オン・セルフ・テスト
- ISO 26262で規定されたSEooC (Safety Element out of Context) ASIL Bに対応
- 自動車向け用途に適した温度範囲 (– 40 °C~150 °C)
主要データ
型番 | HAL 15xy |
パッケージ | SOT23、TO92-UA |
出力フォーマット | オープン・ドレイン出力、電流出力 |
電源電圧 | 2.7 V ~ 24 V |
ESD耐圧 | 最大8kV |
機能安全 | ISO 26262 ASIL-B 対応 |
* ターゲット・アプリケーションは一例で、システム・レベルで確認される必要があります
** すべての動作パラメータは、実際のアプリケーションごとにお客様により検証される必要があります。
TDK株式会社について
TDK株式会社(本社:東京)は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ(Attracting Tomorrow)、社会の変革に貢献してまいります。当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2021年3月期の売上は約1兆4790億円で、従業員総数は全世界で約129,000人です。
TDK ミクロナスについて
TDK ミクロナスは、TDKにおける磁気センサとそのCMOSプロセスへのインテグレーションのコンピテンス・センターです。TDK ミクロナスは、四半世紀以上のセンサとアクチュエータを自社一貫生産で製造してきた優れた経験を有しています。1993年、初めてのCMOSテクノロジを用いたホールセンサを発表して以来、自動車/産業機器向けに50億個を超えるセンサを出荷しました。事業本部はフライブルク・イム・ブライスガウにあります。従業員数は約1000 人です。
製品の詳細情報はhttps://www.micronas.tdk.com/en/products/hall-switches/hal-15xy で参照いただけます。
連絡先 | コンタクト | 電話 | メール | |
---|---|---|---|---|
セールス& マーケティング | TDK ミクロナス株式会社 | +81 45 478 0580 | Mic-Sales.Japan@TDK.com |
ダウンロード
ホール・スイッチ「HAL 15xy」シリーズをASIL-B対応へアップグレード