ホール・スイッチ

ホール・スイッチ製品群

ホール・スイッチでは磁界が検出されると、設定済みあるいはプログラム可能なしきい値と比較されます。この値(スイッチング・ポイント)を超えるとスイッチング状態が変化し、出力トランジスタのオン・オフを切り替えます。オープン・ドレイン出力の3ワイヤ版と、電流出力の2ワイヤ版が用意されています。

 

ホール・スイッチ

シングル・ホール素子

HAL 10xy
  • 3ワイヤ出力
  • さまざまな値のスイッチング・ポイント
  • ジャンクション温度−20~125 °Cで動作
  • あるいはSOT89
HAL 15xy
  • 3ワイヤのオープン・ドレイン/2ワイヤ電流出力
  • チョッパ補正
  • バラつきの小さいスイッチング・ポイント
  • さまざまな値のスイッチング・ポイント
  • ジャンクション温度−40~170 °Cで動作
  • SOT23パッケージ

Recommended for new designs

製品 インターフェース Typ. Bon Typ. Boff TC ppm/K パッケージ 注文コード
HAL 1002 Open-drain プログラム可能 プログラム可能 プログラム可能 TO92UT HAL 1002UT-A
HAL 1506 Open-drain 18.90 mT 17.30 mT -1200 ppm/K SOT23 HAL 1506SU-A
HAL 1506 Open-drain 18.90 mT 17.30 mT -1200 ppm/K TO92UA HAL 1506UA-A
HAL 1507 Open-drain 28.20 mT 23.90 mT -300 ppm/K SOT23 HAL 1507SU-A
HAL 1507 Open-drain 28.20 mT 23.90 mT -300 ppm/K TO92UA HAL 1507UA-A
HAL 1508 Open-drain -5.50 mT -3.70 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1508SU-A
HAL 1508 Open-drain -5.50 mT -3.70 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1508UA-A
HAL 1509 Open-drain 3.70 mT 5.50 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1509SU-A
HAL 1509 Open-drain 3.70 mT 5.50 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1509UA-A
HAL 1562 Current source 12.00 mT -12.00 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1562SU-A
HAL 1562 Current source 12.00 mT -12.00 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1562UA-A
HAL 1563 Current source 7.60 mT 9.40 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1563SU-A
HAL 1563 Current source 7.60 mT 9.40 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1563UA-A
HAL 1564 Current source 4.10 mT 6.00 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1564SU-A
HAL 1564 Current source 4.10 mT 6.00 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1564UA-A
HAL 1565 Current source 6.00 mT 4.10 mT -1000 ppm/K TO92UA HAL 1565UA-A
HAL 1565 Current source 6.00 mT 4.10 mT -1000 ppm/K SOT23 HAL 1565SU-A
HAL 1566 Current source 9.40 mT 7.60 mT 0 ppm/K TO92UA HAL 1566UA-A
HAL 1566 Current source 9.40 mT 7.60 mT 0 ppm/K SOT23 HAL 1566SU-A

Not recommended for new designs

製品 パッケージ 動作温度範囲降順で並び替える インターフェース 注文コード
HAL 702 SOT89 -40°C-100°C 4-Wire HAL 702SF-E
HAL 212 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 212JQ-K
HAL 523 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 523UA-K
HAL 573 SOT89 -40°C-140°C 2-Wire HAL 573SF-K
HAL 700 SOT89 -40°C-140°C 4-Wire HAL 700SF-K
HAL 212 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 212TQ-K
HAL 523 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 523SF-K
HAL 573 TO92UA -40°C-140°C 2-Wire HAL 573UA-K
HAL 700 SOT89 -40°C-100°C 4-Wire HAL 700SF-E
HAL 221 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 221JQ-K
HAL 543 TO92UA -40°C-100°C 3-Wire HAL 543UA-E
HAL 509 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire HAL 509UA-A
HAL 221 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 221TQ-K
HAL 543 SOT89 -40°C-100°C 3-Wire HAL 543SF-E
HAL 548 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 548SF-K
HAL 300 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 300UA-K
HAL 548 TO92UA -40°C-100°C 3-Wire HAL 548UA-E
HAL 548 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 548UA-K
HAL 300 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 300SF-K
HAL 548 SOT89 -40°C-100°C 3-Wire HAL 548SF-E
HAL 519 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire HAL 519UA-A
HAL 320 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 320UA-K
HAL 573 TO92UA -40°C-100°C 2-Wire HAL 573UA-E
HAL 543 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 543SF-K
HAL 320 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 320UA-K
HAL 573 SOT89 -40°C-100°C 2-Wire HAL 573SF-E
HAL 543 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 543UA-K
HAL 201 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 201JQ-K
HAL 300 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire HAL 300UA-A
HAL 576 TO92UA -40°C-100°C 2-Wire HAL 576UA-E
HAL 519 SOT89 -40°C-170°C 3-Wire HAL 519SF-A
HAL 201 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 201TQ-K
HAL 300 SOT89 -40°C-170°C 3-Wire HAL 300SF-A
HAL 576 SOT89 -40°C-100°C 2-Wire HAL 576SF-E
HAL 523 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire HAL 523UA-A
HAL 206 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 206JQ-K
HAL 320 TO92UA -40°C-170°C 3-Wire HAL 320UA-A
HAL 581 TO92UA -40°C-100°C 2-Wire HAL 581UA-E
HAL 523 SOT89 -40°C-170°C 3-Wire HAL 523SF-A
HAL 206 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 206TQ-K
HAL 320 SOT89 -40°C-170°C 3-Wire HAL 320SF-A
HAL 581 TO92UA -40°C-100°C 2-Wire HAL 581SF-E
HAL 509 SOT89 -40°C-170°C 3-Wire HAL 509SF-A
HAL 207 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 207JQ-K
HAL 509 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 509UA-K
HAL 581 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 581SF-K
HAL 740 SOT89 -40°C-140°C 4-Wire HAL 740SF-K
HAL 207 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 207TQ-K
HAL 509 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 509SF-K
HAL 581 TO92UA -40°C-140°C 2-Wire HAL 581UA-K
HAL 740 SOT89 -40°C-100°C 4-Wire HAL 740SF-E
HAL 211 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 211JQ-K
HAL 519 TO92UA -40°C-140°C 3-Wire HAL 519UA-K
HAL 576 SOT89 -40°C-140°C 2-Wire HAL 576SF-K
HAL 730 SOT89 -40°C-140°C 4-Wire HAL 730SF-K
HAL 730 SOT89 -40°C-100°C 4-Wire HAL 730SF-E
HAL 211 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 211TQ-K
HAL 519 SOT89 -40°C-140°C 3-Wire HAL 519SF-K
HAL 576 TO92UA -40°C-140°C 2-Wire HAL 576UA-K
HAL 101 TO92UA -20°C-125°C 3-Wire HAL 101JQ-I
HAL 101 SOT89 -20°C-125°C 3-Wire HAL 101TQ-I
HAL 107 TO92UA -20°C-125°C 3-Wire HAL 107JQ-I
HAL 107 SOT89 -20°C-125°C 3-Wire HAL 107TQ-I
HAL 101 TO92UA 0°C-85°C 3-Wire HAL 101JQ-C
HAL 101 SOT89 0°C-85°C 3-Wire HAL 101TQ-C
HAL 107 TO92UA 0°C-85°C 3-Wire HAL 107JQ-C
HAL 107 SOT89 0°C-85°C 3-Wire HAL 107TQ-C