リニア・ホールセンサ製品ファミリ
概要
リニア・ホールセンサは、次の点でスイッチとは異なります。
磁界に応じたオン・オフを切り替える出力は行いませんが、磁力に比例した信号を出力します。信号は、アナログ出力電圧、パルス変調幅(PWM)、あるいはLIN、SENTなどのバス・プロトコルで出力されます。
リニア・ホールセンサは、次の点でスイッチとは異なります。
磁界に応じたオン・オフを切り替える出力は行いませんが、磁力に比例した信号を出力します。信号は、アナログ出力電圧、パルス変調幅(PWM)、あるいはLIN、SENTなどのバス・プロトコルで出力されます。
製品![]() |
パッケージ | 動作温度範囲 | インターフェース | 注文コード |
---|---|---|---|---|
HAC 830 | TO92UP | -40°C-170°C | Analog | HAC 830CV-A |
HAL 1820 | SOT89 | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL 1820SF-A |
HAL 1822 | SOT89 | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL 1822SF-A |
HAL 1823 | SOT89 | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL 1823SF-A |
HAL 1880 | TO92UA | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL 1880UA-A |
HAL 1881 | TO92UA | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL1881UA-A |
HAL 1882 | TO92UA | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL1882UA-A |
HAL 1883 | TO92UA | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL1883UA-A |
HAL 1890 | TO92UA | -40°C-170°C | SENT | HAL1890UA-A |
HAL 2420 | SOIC8 | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL2420DJ-A |
HAL 2420 | TO92UT | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL2420UT-A |
HAL 2425 | SOIC8 | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL2425DJ-A |
HAL 2425 | TO92UT | -40°C-170°C | Analog, 3-Wire | HAL2425UT-A |
HAL 2455 | SOIC8 | -40°C-170°C | PWM | HAL2455DJ-A |
HAL 2455 | TO92UT | -40°C-170°C | PWM | HAL2455UT-A |
HAL 2850 | TO92UT | -40°C-170°C | PWM, 3-Wire | HAL 2850UT-A |
HAL 830 | TO92UT | -40°C-170°C | Analog | HAL 830UT-A |
HAL 835 | TO92UT | -40°C-170°C | Analog, PWM | HAL 835UT-A |
HAL 855 | TO92UT | -40°C-170°C | PWM, SERIAL, 3-Wire | HAL 855UT-A |
HAL 856 | TO92UT | -40°C-140°C | PWM, SERIAL, 2-Wire | HAL 856UT-K |
HAR 2425 | TSSOP14 | -40°C-170°C | Analog | HAR2425GP-A |
HAR 2455 | TSSOP14 | -40°C-170°C | PWM | HAR2455GP-A |