リニア・ホールセンサ製品ファミリ

概要

リニア・ホールセンサは、次の点でスイッチとは異なります。
磁界に応じたオン・オフを切り替える出力は行いませんが、磁力に比例した信号を出力します。信号は、アナログ出力電圧、パルス変調幅(PWM)、あるいはLIN、SENTなどのバス・プロトコルで出力されます。

リニア・ホールセンサ製品ファミリ

シングル・ホール素子

 
HAL 18xy
  • TJ = -40 to 170 °C
  • TO92 package
  • Value-optimized
 
HAL 1870
  • Programmable (EEPROM)
  • PWM output
 
HAL 1880
  • Programmable (EEPROM)
  • Ratiometric analog output
 
HAL 1881/82/83
  • Pre-configured sensitivity (EEPROM)
  • Ratiometric analog output
 
HAL 1890
  • Programmable (EEPROM)
  • SENT interface
    (SAE J2716 Rev. 4)
 
HAL 24xy
  • ジャンクション温度
    −40~170 °Cで動作
  • TO92パッケージ
  • プログラム可能
 
HAL 2420
  • 2点キャリブレーション
 
HAL 2421
  • 低出力ノイズ電圧
  • TJ = -40 to 140 °C
 
HAL 2425
  • 2点キャリブレーション
  • 16点セットポイント
 
HAL 2455
  • 2点キャリブレーション
  • 16点セットポイント
  • PWM出力
 
HAL 28xy
  • ジャンクション温度
    −40~170 °Cで動作
  • TO92パッケージ
  • プログラム可能
    (EEPROM内蔵)
  • 高精度センサ
  • RISC内蔵
  • デジタル出力
  • 温度センサ内蔵
HAL 2850
  • PWM出力
  • 12-bit分解能
 
HAL 8xy
  • ジャンクション温度−40~170 °Cで動作
  • TO92あるいはSOIC8パッケージ
  • プログラム可能
    (EEPROM 内蔵)
 
HAL 83x
  • アナログ出力
 
HAC 830
  • キャパシタ内蔵
  • 高精度
  • アナログ出力
 

製品ファミリ

製品 パッケージ降順で並び替える 動作温度範囲 インターフェース 注文コード
HAL 1820 SOT89 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1820SF-A
HAL 1822 SOT89 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1822SF-A
HAL 1823 SOT89 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1823SF-A
HAL 2420 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420DJ-A
HAL 2425 SOIC8 -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425DJ-A
HAL 2455 SOIC8 -40°C-170°C PWM HAL2455DJ-A
HAL 1880 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL 1880UA-A
HAL 1890 TO92UA -40°C-170°C SENT HAL1890UA-A
HAL 1881 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1881UA-A
HAL 1882 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1882UA-A
HAL 1883 TO92UA -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL1883UA-A
HAL 1870 TO92UA -40°C-170°C PWM HAL 1870UA-A
HAL 2455 TO92UT -40°C-170°C PWM HAL2455UT-A
HAL 2850 TO92UT -40°C-170°C PWM, 3-Wire HAL 2850UT-A
HAL 830 TO92UT -40°C-170°C Analog HAL 830UT-A
HAL 835 TO92UT -40°C-170°C Analog, PWM HAL 835UT-A
HAL 2420 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2420UT-A
HAL 2425 TO92UT -40°C-170°C Analog, 3-Wire HAL2425UT-A
HAC 830 TO92UP -40°C-170°C Analog HAC 830CV-A
HAR 2425 TSSOP14 -40°C-170°C Analog HAR2425GP-A
HAR 2455 TSSOP14 -40°C-170°C PWM HAR2455GP-A