磁気センサ

外乱磁場補正を備えた3Dホール・ポジション・センサ

2018/11/14 - Trade News - PR1810

  • 均一磁場、振幅勾配磁場検出において、アクティブ外乱磁界補正を行う新しい3Dポジション・ホールセンサ
  • 高い柔軟性を備えたデバイス・アーキテクチャがSPI、PWM、SENT(SAE J2716 rev. 2016)ならびにPSI5 rev. 2.x デジタル・インターフェースをサポート
  • 11月13日~16日、ミュンヘン(ドイツ)で開催させる展示会Electronica にてHAL 39xy に関するプレゼンテーション

2018年11月14日

TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、本日、子会社で磁気センサならびに組み込みモータ・コントローラ・メーカーであるTDK-Micronas(以下、TDKミクロナス)の外乱磁場補正と柔軟性の高いアーキテクチャを備えたHAL® 39xyが新たに製品ポートフォリオに加わったことを発表します。 HAL® 39xyは、ミクロナスの多軸磁場を計測するホールセンサとしてmasterHAL®として商標登録され、HAL® シリーズのひとつになります。このセンサは、今日の自動車/産業機器向けの要件を満たし、直線位置検出、360° 回転角度検出、磁場振幅勾配を含む外乱磁場補正を施した180°角度検出、そしてX軸、Y軸、Z軸を使用した3D磁場計測と、異なる4つの計測を1つのデバイスで実現します。

これは特許を取得した3D HAL ピクセル・セルにより実現されます。磁場を正確に計測する一方、干渉する磁界には反応しません。この独自のコンセプトは、ホール素子アレイをベースにしています。それぞれの計測モードで異なるホール素子の組み合わせを使用するため、いずれの計測も最高の精度を実現します。高度な柔軟性を持つmasterHAL®センサにより設計者は、計測タスクに最適な外乱磁界補正の方法を選択することが可能です。HAL39xyは、1つのデバイスで4つの計測を実現する市場で唯一のソリューションを提供します。複数のハードウェアの代わりに一つのデバイスを評価するだけであり、これは顧客にとって大きな利点となります。この新しいセンサは、さまざまなバルブやアクチュエータ、セレクタやギア・シフタ、ペダル位置検出、トランスミッション・システムの位置検出、ステアリング角度検出、シャーシ位置検出など、幅広い用途に最適です。

柔軟性の高いアーキテクチャのため、HAL 39xy製品ファミリは、さまざまなコンフィギュレーションを実現します。これは強力なDSPと組み込みマイクロコントローラによるものです。DSPは主に高速信号処理を行います。マイクロコントローラはスケジューリング、インターフェース・コンフィギュレーション、機能安全性関連のタスクの監視を行います。TDKミクロナスはDSPやマイクロコントローラのカスタマイズされたファームウェアの開発も行います。柔軟性のあるホール・フロントエンドと共にユーザは、新しい用途に採用することができます。HAL 39xyの革新的なアーキテクチャは、ユーザが迅速なプロトタイピング技術を用いて、新しいソリューションを容易に開発することを可能にします。また、SENT やPSI5などのインターフェース規格に、すぐに簡単に変更することも可能です。

サンプル出荷は2019年第一四半期になります。冗長性を備えたデュアル・ダイ・センサやキャパシタ内蔵センサは現在開発中です。TDKはmasterHAL® 品群を、11月13日~16日、ミュンヘンで開催される展示会「Electronica」(ホールB3、小間番号460)で展示します。

用語集

  • 3D ホール・ピクセル・セル:X軸、Y軸、Z軸の3つの磁場を直接計測可能にする
  • 外乱場界補正:ホールセンサはハイブリッド(HEV)や電気自動車の電気モータや電線により生成される干渉磁場には無反応である必要がある

主な用途

  • 冷却バルブ、EGR、ターボ・チャージャ・アクチュエータなど、さまざまなバルブやアクチュエータ
  • セレクタやギア・シフタ
  • ペダル位置検出
  • トランスミッション・システムの位置検出
  • ステアリング角度検出
  • シャーシ位置検出

主要な特長と利点

  • ISO 11452-8基準を満たす堅牢な外乱磁場位置検出(リニアと360°の回転角度)
  • 180° の角度向け磁場振幅勾配を含む外乱磁場補正
  • X軸、Y軸、Z軸を使用した3D磁場計測
  • 温度補正された磁場の生値(X軸、Y軸、Z軸)、2つの計算された角度、角度速度、磁場振幅/温度出力可能
  • 機能安全性をサポートするためのISO 26262に準拠したSEooC
  • スイッチ出力
  • 3.0 V ~ 16 Vの電源電圧
  • 環境温度 - 40 °C ~ 160 °Cで動作するため、自動車向けに最適

 

主な仕様

型番HAL 3900, HAL 3930, HAL 3980
パッケージSOIC-8
デジタル出力フォーマットSPI, PWM & SENT SAE J2716 rev. 2016, PSI5 2.x
角度エラー回転角度に対して ±0.6° @ 10 mT
磁界振幅範囲10 mT~ 130 mT、(精度は落ちるが5mTまで可能)
安全性ISO 26262準拠ASIL-B に対応した開発
サンプル供給2019年第一四半期

 

TDK ミクロナスについて

TDK ミクロナスは、ホールセンサならびにモータ制御コントローラの開発、設計、製造を担う専業メーカーです。世界各地の主要なカー・エレクトロニクス・メーカに、価値ある製品とソリューションを提供し続けてきました。事業本部はフライブルク・イム・ブライスガウにあります。従業員数は約900 人です。会社概要と製品の詳細についてはwww.micronas.tdk.com で紹介しています。

TDK株式会社について

TDK株式会社(本社:東京)は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。
主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。
アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2018年3月期の売上は約1兆2000億円で、従業員総数は全世界で約103,000人です。

報道関係者の問い合わせ先
リージョン コンタクト 電話 メール
Global セールス& マーケティング TDK ミクロナス株式会社 +81 45 478-0580 sales.japan@micronas.com

ダウンロード

連絡を保つ