回転角
回転角
新しいホールセンサは磁界を計測するだけではありません。ダイレクト・アングル・センサは、磁界の正弦、余弦を計測し、ベクトルを読み取ります。これはミクロナスの新3D HAL テクノロジを使用して実現されます。センサ表面に平行する磁界は縦型ホール素子により計測され、垂直な磁界は水平ホール素子により計測されます。回転角や位置に比例した信号が出力されます。
外乱磁界補正を備え、プログラム可能な 3D ポジション・センサ
超高精度回転角度計測向け、第二世代3D HALセンサ製品ファミリ
出力設定機能を備えたプログラム可能なリニア・ホールセンサ
プログラム可能な高精度リニア・ホールセンサ
プログラム可能なリニア・ホールセンサ
CMOSテクノロジを採用した認定済みリニア・ホールセンサIC
3D HALテクノロジをベースにしたプログラム可能なホールセンサ
PWMバスを備えたリニア・ホールセンサ
SENT 出力を備えたリニア・ホールセンサ
高精度でプログラム可能なリニア・ホールセンサ