機能

組み込みコントローラ

組み込みコントローラ

ミクロナスの高耐圧コントローラHVC は、標準的なマイクロコントローラを持ち、今まで外部回路で実現していたさまざまな機能を集積化しました。HVCは、スマート・アクチュエータ向け組み込みコントローラに最適です。自動車、産業、医療、コンスーマ向けに小型でコスト・パフォーマンスの高いシステム・デザインのための高度な統合を実現します。モーター制御と駆動に対する低コスト化の要求が高まるに従い、従来の機械駆動が電気駆動やより高効率のモーターに置き換えられています。自動車アプリケーション向けにはさらに長寿命、高信頼性、小型化や軽量化への要求も高まっています。 高い効率と低い騒音、電気ノイズによりブラシレス・モーターは、ブラシ付きモーターから置き換えられています。ミクロナスの高耐圧コントローラは、電気モーター駆動に必要な周辺回路のほとんどを内蔵しています。 UARTインターフェイスに加え、組み込みネットワーク機能により、リモート・スマート・アクチュエータなど、さまざまなアプリケーション向けにLINバス制御の利用が可能になります。
また、内蔵あるいは外付け3組のハーフ・ブリッジを選択できるため、ブラシ付きモーターとブラシレス・モーターのダイレクト・コントロールに柔軟に対応できます。このモーター駆動の柔軟性により、HVCコントローラは、小型、中型モーターに対して効率的なシステム・ソリューションを提供します。
これは開発期間の短縮やリソースの削減を実現し、明白は競争力を提供します。

推奨センサ