電流センシング
概要
CUR 423x は、自動車ならびに産業機器向け高電流AC/DC 計測のために開発された、単軸非接触磁界電流センサです。車載向けセンサで実績のあるTDK TMRテクノロジをベースにしていて、革新的なコアレス電流センシングを行います。
CUR 423x は、自動車ならびに産業機器向け高電流AC/DC 計測のために開発された、単軸非接触磁界電流センサです。車載向けセンサで実績のあるTDK TMRテクノロジをベースにしていて、革新的なコアレス電流センシングを行います。
製品![]() |
パッケージ | 動作温度範囲 | インターフェース | 注文コード |
---|---|---|---|---|
CUR 4235GWBA | TSSOP16 | -40°C-170°C | Analog, SENT, SPI | CUR4235GWBA |
CUR 4235GWDA | TSSOP16 | -40°C-170°C | Analog, SENT, SPI | CUR4235GWDA |