電流センシング

概要

CUR 423x は、自動車ならびに産業機器向け高電流AC/DC 計測のために開発された、単軸非接触磁界電流センサです。車載向けセンサで実績のあるTDK TMRテクノロジをベースにしていて、革新的なコアレス電流センシングを行います。

電流センシング

CUR 423x
  • ジャンクション温度 - 40~170℃で動作
  • ASIL-B 対応
  • TSSOP 16パッケージ
  • プログラム可能
  • TMR センシング・テクノロジ
  • 高精度
  • コアレス・電流センシング
  • SENT、SPI、アナログ・インターフェース
 
HAL 24xy
  • ジャンクション温度 - 40~170℃で動作
  • TO92パッケージ
  • プログラム可能
 
HAL 2420
  • 2 ポイント・キャリブレーション
 
HAL 2425
  • 2 ポイント・キャリブレーション
  • 16 セットポイントでのリニアライゼーション
 
HAL 2455
  • 2 ポイント・キャリブレーション
  • 16 セットポイントでのリニアライゼーション
  • PWM出力
 
HAR 24xy
    • 冗長性のためのデュアル・ダイ・ホールセンサ
    • TSSOP14パッケージ

    製品ファミリ

    製品 パッケージ 動作温度範囲 インターフェース 注文コード降順で並び替える
    CUR 4235GWBA TSSOP16 -40°C-170°C Analog, SENT, SPI CUR4235GWBA
    CUR 4235GWDA TSSOP16 -40°C-170°C Analog, SENT, SPI CUR4235GWDA