業界初ISO26262 対応、超小型SOT23パッケージ、低消費電力ホール・スイッチ
概要
HAL 15xy製品ファミリは、アクティブ・オフセット補正を備えたホール素子、コンパレータ、そしてオープン・ドレイン出力あるいは電流出力を持つホール・スイッチです。
1993年の出荷開始以来、ミクロナスは自動車向けに15億個のスイッチを提供し、高品質ホールセンサ・ソリューション・サプライヤとしてその地位築いてきました。ミクロナスのスイッチ製品ファミリに新たにHAL 15xyが加わりました。
CMOSテクノロジで製造されるHAL15xyは、すべての工程がフライブルクにて一貫製造されるため、最高級の品質と柔軟性を提供します。
HAL 15xy はHAL 5xyに改良が施され、短絡保護されたオープン・ドレイン出力を備えた3ワイヤと、電流出力を備えた2ワイヤが用意されています。HAL 15xyは、超小型SOT23 JEDECパッケージで提供されます。低消費電力で応答時間が短く、電源立ち上げ時の自己診断テストなど、安全に関連する特性を備えていて、コスト・パフォーマンスも最適です。
過酷な温度環境で使用される幅広い自動車向けあるいは産業機器向けのアプリケーションに最適です。
HAL 15xyはAEC-Q100による品質評価や安全標準の要件を満たしており、ASILに対応しています。安全性を最も重要視するアプリケーション向けスイッチです。
ブロック・ダイアグラム – システム・アーキテクチャ

HAL 15xyセンサは磁界に対応するモノリシック集積回路です。 磁気反応するエリアに垂直に磁場が与えられると、バイアスのかかったホール・プレートはこの磁場に対応してホール・電圧を発生します。 ホール・電圧は、コンパレータで実際のスレッドショルド値と比較されます。磁場がスレッドショルド・レベルを超えると出力は、適切なステート(3ワイヤ:オープン・ドレイン出力、2ワイヤ:電流出力)にスイッチされます。
組み込みヒステリシスが振幅を取り除き、バウンスすることなく出力のスイッチング動作を実現します。
機械的ストレスによる磁気オフセットは、「スイッチング・オフセット補正」により補正されます。
24V電源電圧で動作可能で、40Vまでのロード・ダンプに耐えられます。