高精度でプログラム可能なリニア・ホールセンサ
概要
HAL 24xy製品ファミリは、従来の製品よりも計測可能なストローク長が拡がりました。ファミリすべての製品には、ミクロナスが培ってきたリニア・ホールセンサ・テクノロジ、自社一貫製造、そして0 ppmの実績が活用されています。さらに、拡張されたホール素子と新しいデジタル・アーキテクチャ・テクノロジも採用されています。16のプログラム可能なセットポイントによる柔軟なリニアライゼーションにより、出力の直線性を実現しています。さらに簡単な磁気回路でも180°までの角度計測が可能です。
主な特性である磁界強度範囲、感度、無磁界時の出力電圧、そして出力電圧範囲は不揮発性メモリにプログラムすることができます。本製品ファミリは、補正されたホール素子、A/Dコンバータ、デジタル信号処理、D/Aコンバータ、冗長性とロック機能を持つEEPROMの他、EEPROMへのプログラミングのためのシリアル・インターフェース、さらにすべてのピンに対する保護回路を内蔵しています。
センサは簡単にキャリブレーションすることができ、磁石の位置やドリフトなど、アプリケーションのバラつきを完全に補正することができます。これにより動作温度範囲で高精度を実現します。センサのキャリブレーションやEEPROMへのプログラミングは、PCとミクロナスのアプリケーション・キットにより簡単に実行できます。
HAL24xy製品ファミリは、自動車ならびに産業機器向けに設計されていて、AECQ100認証を取得しています。超小型RoHs TO92UTリード・パッケージで提供されます。SOIC8パッケージは2014年第二四半期に出荷が予定されています。
ブロック・ダイアグラム – システム・アーキテクチャ

HAL 24xy製品ファミリは、モノシリック集積回路で、ホール素子と電源電圧に比例したレシオメトリックな動作で磁束に比例した電圧を出力します。ホール電圧はデジタル値に置き換えられ、EEPROMでデジタル信号処理を行い、アナログ電圧に変換され、プッシュ・プル・トランジスタによりバッファされ出力されます。(HAL 242x) HAL 2455は、コンフィギャブルで、最大12 bit の解像度を0.25 kHz~2 kHz の周波数によりPWM出力ます。