Product Family

HAL® 3xy

差動ホール・スイッチ

概要

HAL 300ならびにHAL 320は、CMOSテクノロジで製造された差動ホール・スイッチ製品ファミリです。アクティブ・オフセット補正機能を備え、温度補正された2つのホール素子、シュミット・トリガを備えた差動アンプ、オープン・ドレイン出力トランジスタが内蔵されています。

HAL 300ならびにHAL 320は、位置による磁界の差を検出します。2つのホール電圧は差動アンプで増幅されます。 差動信号は内部シュミット・トリガのスイッチング・レベルと比較され、出力トランジスタがオンまたはオフに切り替えられます。
回転する多極リング・マグネットをパッケージ前面に配置する場合にはHAL 300を、磁石をパッケージの後面に配置してバック・バイアスをかける場合にはHAL 320を推奨します。

アクティブ・オフセット補償により電源電圧、温度に対して安定した磁気特性を維持します。
自動車・産業機器向けに最適で、4.5 V~24Vの電源電圧ならびに–40 °C~170 °Cのジャンクション温度で動作します。

HAL 300ならびにHAL 320は、SMDパッケージSOT89Bあるいはリード・パッケージTO92UAで提供されます。

ブロック・ダイアグラム – システム・アーキテクチャ

ホールセンサは、2.25 mm 離れた2つのホール素子で差動磁界に反応するモノリシック回路です。磁気反応するホール・プレートに垂直に磁場が与えられると、バイアスのかかったホール・プレートはこの磁場の強さに比例したホール電圧を発生します。差動ホール電圧は、コンパレータで実際のスレッドショルド値と比較されます。
温度特性を持つバイアス回路は、ホール素子の電源電圧を上げ、より高い温度での磁力の低下によるスイッチング・ポイントの変動を調整します。差動磁場がスレッドショルド値を超えるとオープン・ドレイン出力は適切なステートにスイッチされます。ヒステリシスを内蔵しているので不要な発振現象を抑制し、出力のスイッチング動作を発振することなしに実現します。

 

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/blockdiagram_hal300.svgHAL 300
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_blockdiagram_hal300.gifHAL 300

製品ファミリ

HAL 300

パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL 300UA-K
インターフェース: 3 ワイヤ
スイッチング動作:
Differential、High Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 140°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 300

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 300SF-K
インターフェース: 3 ワイヤ
スイッチング動作:
Differential、High Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 140°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 300

パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL 300UA-A
インターフェース: 3 ワイヤ
スイッチング動作:
Differential、High Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 300

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 300SF-A
インターフェース: 3 ワイヤ
スイッチング動作:
Differential、High Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 320

パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL 320UA-K
インターフェース: 3 ワイヤ
スイッチング動作:
Differential、High Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 140°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 320

パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL 320UA-K
インターフェース: 3 ワイヤ
スイッチング動作:
Differential、High Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 140°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 320

パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL 320UA-A
インターフェース: 3 ワイヤ
スイッチング動作:
Differential、High Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 1.2 - BOFF -1.0

HAL 320

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 320SF-A
インターフェース: 3 ワイヤ
スイッチング動作:
Differential、High Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 1.2 - BOFF -1.0