Product Family

HAL® 4xy

CMOSテクノロジを採用した認定済みリニア・ホールセンサIC

概要

HAL 4xy製品ファミリは、温度補正、オフセット補正されたホール素子、2つのリニア出力ステージ、そしてデバイス保護素子を持つホールセンサです。

出力電圧はホール素子で検出する磁界強度に比例します。チョッパ・オフセット補正は電源電圧や温度に対して安定した磁気特性を維持します。

HAL 4x1製品ファミリは、磁界計測、電流計測のほか、機械的な動作の検出に使用することができます。 また、高精度な角度計測やストローク計測にも使用することができます。 センサは極めて安定しているため、電気的あるいは機械的に過酷な環境でも使用することができます。

自動車・産業機器向けに最適で、HAL 401は−40 °C~170 °C、HAL 411は–40 °C ~100°Cのジャンクション温度で動作します。

HAL 4x1製品ファミリは、SMDパッケージSOT89Bで提供されます。

ブロック・ダイアグラム – システム・アーキテクチャ

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_hal401.svgHAL 4xy
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_hal401.gifHAL 4xy

製品ファミリ

HAL 401

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 401SF-K
インターフェース: アナログ差動, 4 ワイヤ
動作温度範囲: -40°C - 140°C
磁界範囲 [mT] : -50 - 50

HAL 401

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 401SF-A
インターフェース: アナログ差動, 4 ワイヤ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : -50 - 50

HAL 411

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 411SF-E
インターフェース: アナログ差動, 4 ワイヤ
動作温度範囲: -40°C - 100°C
磁界範囲 [mT] : -50 - 50