Product Family

HAL® 7xy

2つの独立した出力を備えたデュアル・ホールセンサ

概要

HAL 7xy製品ファミリは、CMOSテクノロジで製造された2つの独立したホール素子SIおよびS2を備えたホールセンサです。どちらのデバイスも2つのオープン・ドレイン出力が内蔵されています。

HAL 730の特長は、カウントと方向の出力です。 カウント出力は、ホール素子S1に対して単体のラッチ型ホール・スイッチのように動作します。 方向出力は、磁力を持つ対象物の直線移動あるいは回転方向を示します。

N極とS極が交互に変化する磁石との組み合わせによりセンサは、対象物の位置、スピード、そして方向を制御するのに必要な信号を生成します。

HAL 7xy製品ファミリは、温度補正機能とアクティブ・オフセット補正機能を備えています。 これらの機能により、機械ストレス、電源電圧、温度に対して安定したスイッチング・ポイントを維持します。

自動車・産業機器に最適で、3.8 V~24Vの電源電圧、–40 °C~170°Cのジャンクション温度で動作します。
HAL 7xy製品ファミリはSMDパッケージSOT89Bで提供されます。

ブロック・ダイアグラム – システム・アーキテクチャ

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_hal700_740.svgHAL 7xy
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_hal700_740.gifHAL 7xy

製品ファミリ

HAL 700

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 700SF-K
インターフェース: 4 ワイヤ
スイッチング動作:
ラッチング、Medium Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 140°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 700

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 700SF-E
インターフェース: 4 ワイヤ
スイッチング動作:
ラッチング、Medium Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 100°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 702

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 702SF-E
インターフェース: 4 ワイヤ
スイッチング動作:
ラッチング、High Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 100°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 1.8 - BOFF -1.8

HAL 730

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 730SF-K
インターフェース: 4 ワイヤ
スイッチング動作:
ラッチング、Medium Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 140°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 730

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 730SF-E
インターフェース: 4 ワイヤ
スイッチング動作:
ラッチング、High Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 100°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 14.9 - BOFF -14.9

HAL 740

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 740SF-K
インターフェース: 4 ワイヤ
スイッチング動作:
ユニポーラ、Medium Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 140°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 11.5 - BOFF 12.5

HAL 740

パッケージ: SOT89
注文コード: HAL 740SF-E
インターフェース: 4 ワイヤ
スイッチング動作:
ユニポーラ、Medium Sensitivity
動作温度範囲: -40°C - 100°C
スイッチング・ポイント[mT](25°C):
BON 11.5 - BOFF 12.5