Product Family

HAL® 81x

プログラム可能なリニア・ホールセンサ

概要

HAL 810ならびにHAL 817は、プログラム可能なリニア・ホールセンサで、角度やストローク計測を行うことができます。 不揮発性メモリにプログラム可能なことが大きな特長です。

HAL 817は、レシオメトリック出力特性を備えており、その出力電圧は磁界と電源電圧に比例します。 HAL 810は、PWM(パルス幅変調)信号を出力します。

HAL 810ならびにHAL 817は、温度補正ならびにオフセット補正されたホール素子、A/Dコンバータ、キャリブレーション・データを保存するための冗長性とロック機能を備えたEEPROMメモリ、そしてすべてのピンに対する保護回路を内蔵しています。 デジタル信号処理により、アナログ・オフセット、温度ドリフト、そして機械的ストレスの影響を補正し、センサの精度を保ちます。

センサ、磁力、取り付け位置のバラつきは、製造の最終工程においてユーザのプログラミングにより補正することが可能です。今までキャリブレーションのために機械的な調整あるいはレーザー・トリミングを必要としていたアプリケーションにおいて、低コスト化が可能になります。

厳しい環境にさらされる自動車・産業機器のために設計されており、電源電圧5 V、ジャンクション温度−40 °C~170 °Cで動作します。


注意:HAL 817はHAL 805ならびにHAL 815の代替え製品になります。HAL 810ならびにHAL 817は、超小型リード・パッケージTO92UTで提供されます。

ブロック・ダイアグラム – システム・アーキテクチャ

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/block_hal810.svgHAL 81x
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_block_hal810-2.gifHAL 81x