多目的用途向けリニア・ホールセンサ
多目的用途向けリニア・ホールセンサ
概要
HAL 83x製品ファミリは、多目的用途向けリニア・ホールセンサで、リニアの位置検出や 90° 未満の角度計測に最適です。プログラム可能なロー・パス・フィルタ、アナログならびに PWM 出力の選択など、高い柔軟性を実現します。高い温度でも安定しているため、過酷な環境にも対応し、低い磁力でも計測可能なため、システム全体のコストを削減することが出来ます。
新しい製品ファミリは、ミクロナスが培ってきたリニア・ホールセンサ・テクノロジと、自社一貫生産、そして実績のある zero ppm 品質に支えられています。主な特性である磁界レンジ、感度、無磁界時の出力電圧、出力電圧範囲などは、不揮発性メモリにプログラムすることが可能です。すべてのセンサは、温度補正ならびにオフセット補正されたホール素子、A/D コンバータ、キャリブレーション・データを保存するための冗長性とロック機能を備えた EEPROM メモリ、そしてすべてのピンに対する保護回路を内蔵しています。
センサは簡単にキャリブレーションすることができ、磁石の位置やドリフトなどアプリケーションのバラつきを補正することができます。これにより動作温度範囲内で高精度が可能になります。センサのキャリブレーションや EEPROM へのプログラミングは、PC とミクロナスのアプリケーション・キットにより、簡単に実行できます。
自動車ならびに産業機器向けに設計されています。(動作温度:−40 °C ~ 170 °C)また、超小型 RoHs TO92UT リード・パッケージで提供され、AECQ100 認証を取得しています。
HAL 83x 製品ファミリ概要
HAL 830: アナログ出力、磁界範囲 30 mT ~ 100 mT
HAC 830: アナログ出力、磁界範囲 30 mT ~ 100 mT、キャパシタ内蔵
HAL 835: アナログ&PWM出力、磁界範囲 15 mT ~ 150 mT等、多くの機能を提供
ブロック・ダイアグラム – システム・アーキテクチャ