Product Family

HAL® 85x

出力設定機能を備えたプログラム可能なリニア・ホールセンサ

概要

HAL 85x 製品ファミリは新たな設計向けには推奨しておりませんのでご注意ください。

HAL 85x 製品ファミリは、HAL 8xy 製品ファミリのひとつで、出力信号を32セットポイントで設定することができます。これらのセンサは CMOS テクノロジで製造されています。

回転または移動する磁石との組み合わせにより、センサは角度、ストローク、液面レベルの測定を行うことができます。センサにはパルス幅変調 (PWM) 出力とシリアル Biphase-M 出力があります。

主要な特性である磁界強度範囲、出力形式、感度、シフト(PWM 出力信号のデューティまたはシリアルのワード出力)、PWM 周期、ロー・レベルとハイ・レベルの電流値、温度係数などは、不揮発性メモリでプログラムできるため、磁気回路に対する調整を容易に行うことができます。出力信号は、9 bit  解像度の 32 セットポイントで設定することができます。

これによりリニア磁界を任意の出力信号に変換したり、非リニア磁界をリニア出力信号に変換することが可能になります。HAL 85x 製品ファミリは、超小型リード・パッケージ TO92UT で提供されます。
 

ブロック・ダイアグラム – システム・アーキテクチャ

HAL 85x 製品ファミリは、CMOS テクノロジで製造されています。温度補正ならびにオフセット補正されたホール素子、A/D コンバータ、デジタル信号処理、オープン・ドレイン出力と出力電流、キャリブレーション・データと出力変換特性を保存するための冗長性とロック機能を備えた EEPROM メモリ、EEPROM をプログラムするためのシリアル・インターフェース、そしてすべてのピンに保護回路を内蔵しています。また、電源電圧に変調をかけプログラムするため、余分なプログラミング・ピンを必要としません。また、信号処理はデジタルで行われるため、アナログ・オフセット、温度ドリフト、そして機械的ストレスはデジタル信号を劣化させず、大きな利点となります。

https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/svg/hal855.svgHAL 85x
https://www.micronas.tdk.com/sites/default/files/fallback/1500px_hal855.gifHAL 85x

製品ファミリ

HAL 855

パッケージ: TO92UT
注文コード: HAL 855UT-A
インターフェース: PWM, SERIAL, 3 ワイヤ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-30 - +-150

HAL 856

パッケージ: TO92UT
注文コード: HAL 856UT-K
インターフェース: PWM, SERIAL, 2-Wire
動作温度範囲: -40°C - 140°C
磁界範囲 [mT] : +-30 - +-150