Press Photos

TDK-Micronas press photos

A broad variety of images, e.g. of press releases and product information, can be found here.
All images are downloadable in a high or low resolution.

ホール・スイッチ「HAL 15xy」シリーズをASIL-B対応へアップグレード

TDKミクロナスの新CEOにサム・マッダレーナが就任

冗長性を備えたデュアル・ダイ3D HAL®センサの製品ラインナップをさらに拡充

外乱磁場補正機能を備えた
3D HAL® センサ製品のラインナップを拡充

コンデンサ内蔵型の外乱磁場補正機能を備えた3D HAL<sup>®</sub> センサをラインナップに追加

コンデンサ内蔵型の外乱磁場補正機能を備えた3D HAL® センサをラインナップに追加

TDK announces the ASIL-B upgrade of its 3D HAL® direct-angle sensor family HAL 37xy

ASIL-B対応の3D HAL® 角度センサを開発、製品ラインナップを強化

マルチ・ホールアレイを内蔵した高精度電流センサを発表

マルチ・ホールアレイを内蔵した高精度電流センサを発表

TDK expands embedded motor controller family to target high temperature environments

高温環境下で動作可能なマイクロコントローラをHVC製品ラインナップに追加

SPCインターフェースを備えた外乱磁場に強い3Dホール ポジションセンサ

TDK displays the latest in electronic solutions for embedded technologies at Embedded World 2020

外乱磁界補正とSPIインターフェースを備えた3Dホール・ポジション・センサ、HAL® 3900

TDK unifies its sensor power at one single booth at the Sensor+Test 2019

高電流コアレス・アプリケーション向け
TMRクローズド・ループ・センサについて

SENT出力を備えたエントリ・レベルの 新しいリニア・ホールセンサについて

TDK shows its product highlights for embedded technologies at Embedded World 2019

メモリ拡張を完全統合した
車載用組み込みモータ・コントローラについて

外乱磁界補正を備えた3Dホール・ポジション・センサ

ホール・センサ向け新しいプログラミング・ツールを発表

ICSense new patent

ICsense files new patent on zero-leakage high-voltage analog switches

TDK presents their state-of-the-art product highlights for various facets of embedded technologies at Embedded World 2018

TDK-Micronas welcomes matronic as local distribution partner

F.l.t.r.: Timo Knapp (Sales Automotive matronic), Stefan Guarino (Salesmanager matronic), Marcel Hennrich (Director Sales Europe TDK-Micronas), Christel Ritzenthaler (Salesmanager Europe TDK-Micronas), Jochen Knöbel (Application Support matronic), Arthur Eberle (Director matronic), Bernhard Huber (Vice President Sales and Industrial, TDK-Micronas)

TDKミクロナス、新しいホールセンサ・プログラマで 独CGS社と戦略的協業を発表 (PR1703)

TDK-Micronas and Endrich expand their distribution partnership (PR1701)

拡張されたホール・スイッチが
顧客のシステム・ソリューションのISO26262 認証を簡素化

TDK株式会社(社長:石黒成直)は、本日、ミクロナスブランドのMicronas HAL15xyシリーズにTO92‐UAリード・パッケージが追加されたことを発表します。

ミクロナス、診断機能付きエントリ・レベルの
センサ・ソリューションを発表

Micronas involved with two development projects of the Federal Ministry of Education and Research (BMBF)

ParsiFAL4.0 aims to make production sites and packaging more intelligent through microelectronic sensor systems in thin foils.

Micronas honored with “Quality Excellence Award 2016” from Denso

Koji Arima, President of Denso, presents the Quality Excellence Award 2016 to Wolfgang Bossinger, Vice President Quality at Micronas.

Micronas and GLYN expand their distribution partnership

Sealed by handshake – the expanded cooperation of Micronas and GLYN(photo f.l.t.r.: Marcel Hennrich, Micronas Director Sales Europe, Christel Ritzenthaler, Micronas Manager Sales Distribution Europe, Bernhard Huber, Micronas Vice President Sales and Industrial, Glyn Jones, GLYN Managing Director & Owner, Thomas Gerhardt, GLYN Managing Director, Mark Friedrichs, GLYN Product Manager Micronas)

Micronas presents sensor solution for multidimensional measurement with integrated decoupling capacitors

Micronas certificated for outstanding fire prevention

Stephan Schwegat hands over the certificate, f.l.t.r.: Joachim Weißenberg (Key Account Manager, AON), Stephan Schwegat (Head of the Trade/Industry Department, SV), Matthias Bopp (CEO, Micronas)

Dual-Die Hall sensors from Micronas combine multidimensional measurement with in-package redundancy (PR1511)

Regional Government Commissioner Bärbel Schäfer visiting Micronas in Freiburg (PR1509)

Micronas and Digi-Key Electronics sign Global Distribution Agreement (PR1507)

Rutronik and Micronas establish worldwide partnership (PR1505)

Micronas unveils HVC 4223F for scaled up functionality in small electric drives (PR1504)

New HAR 24xy Dual-Die sensor family from Micronas brings in-package redundancy to Linear Hall-effect sensors (PR1501)

Micronas’ first ISO 26262 compliant, low-power Hall switch family in SOT23 package very well accepted in the market (PR1414)

Micronas’ new all-in-one controller family brings more flexibility for driving small electric motors (PR1413)

Micronas presents smallest integrated capacitor EMC-proof linear Hall sensor (PR1412)

Micronas Combined Heat and Power (CHP) Unit in operation – Another step towards "Green Industry Park North" (PR1409)

Brushless DC motor control solutions by Micronas migrating towards 0.18 micrometer high-voltage embedded flash CMOS process (PR1408)

Advanced 3D HAL® technology powers Micronas’ new sensor generation leading to superior angular accuracy (PR1407)

Micronas presents market’s first ISO 26262 compliant, low-power Hall switch family in SOT23 package (PR1405)

Micronas presents a new affordable USB kit for easy programming of its broad Hall-effect sensor portfolio (PR1403)

HAL 1002 - Micronas introduces the next generation of highest precision programmable Hall switches (PR1402)

Brushless DC motor control solutions by Micronas now additionally powered by ARM Cortex®-M3 Processor (PR1313)

Micronas builds combined heat and power unit at Freiburg site for the local generation of electric power, heat and cold (PR1312)

Micronas extends its successful HAL 24xy family of programmable linear Hall sensors with new package and interface variants (PR1310)

Micronas offers its 3D HAL® sensor families now also in leaded packages for use in automotive electronic systems (PR1308)

Micronas presents ESD-proof Linear Hall sensors of the latest generation for precise measurement of low magnetic fields (PR1307)

Micronas sets new milestone due to consistent quality policy (PR1303)

New sensor from Micronas uses proprietary 3D HAL® technology for direct angle detection from 0° up to 360° (PR1301)

PMDM-Minebea and Micronas announce their joint-collaboration on the HVC 2480B controller for DC motors with power transistors incorporated (PR1214)

Micronas presenting new programmable linear Hall sensor for more efficient position measurement (PR1213)

Micronas presents high-sensitivity current transducer for use in automotive and industrial applications (PR1212)

Micronas baut auf ihren Firmengebäuden in Freiburg eine 2.000 m² große Photovoltaik-Anlage mit Modulen der Freiburger Solar-Fabrik (PR1202)

Micronas fährt neue QFN-Package-Linie für Automotive- und Industrie-Produkte hoch (PR1207)

Micronas presents the GAS 86xyB – the smallest and most efficient multi-parametric sensor platform for gas detection (PR1209)

Micronas präsentiert neueste Sensor- und Aktuatorlösungen auf der SPS/IPC/DRIVES 2011 (PR1110)

You are here Home > Press Room > News > Micronas mit neuem Messeauftritt auf der SENSOR+TEST Messe (PR1104) Primary tabsView(active tab)EditTranslateNode export Micronas mit neuem Messeauftritt auf der SENSOR+TEST Messe (PR1104)

Micronas showcases system solution for brushless DC motor control applications (PR1102)

Micronas presenting new generation of Hall sensors for extended position measurement (PR1105)

Micronas set to enlarge its 3D Hall sensor family (PR1112)

Micronas now offers the successful HAL 880 linear Hall sensor in SMD package (PR1111)

Micronas and ihr GmbH announcing cooperation in LIN network solutions (PR1004)

New Linear Hall Sensors from Micronas offering cost benefits through preset sensitivity levels (PR1002)

Micronas supplying the 500 millionth linear Hall-effect sensor (PR1010)

Hall-effect current transducer for contactless AC/DC measurement in automotive and industrial applications (PR1009)

mySENS® – Micronas presents system solution with CMOS-based gas sensor technology at the Sensor+Test 2010 (PR1008)

Micronas showcases system solution for brushless DC motor control applications (PR1005)

Micronas current transducer family with digital output for automotive and industrial applications (PR1013)

Micronas opens on-line shop for automotive and industrial products (PR0904)

Micronas and the University of Freiburg awarded the Research Prize for Chip-Integrated Fuel Cells (PR0913)

From left to right: Dr. Claas Müller, Mirko Frank,Dr. Gilbert Erdler, Prof. Holger Reinecke, Ingo Freund

Micronas presenting the smallest linear Hall sensor with integrated EEPROM (PR0912)

Micronas presenting first 3D Hall sensor (PR0909)

mySENS® – Micronas Announces Major Breakthrough In Gas Sensing Technology Based On Standard CMOS (PR0907)

Micronas Introduces Hall Sensors with New Temperature Ranges (PR0905)

Micronas Introduces Solid-state Replacement for Micro Switches (0011)