Product Milestones

製品マイルストーン

 

2019高電流コアレス・アプリケーション向けTMRクローズド・ループ電流センサ CUR 423x
2019SENT出力を備えたエントリ・レベルの新しいリニア・ホールセンサ HAL 1890
2019メモリ拡張を完全統合した車載用組み込みモータ・コントローラ HVC 4420 
2018外乱磁界補正機能を備えたホール・ポジション・センサHAL 39xy (登録商標 masterHAL®)
2017独 Newtec 社と HVCF 4223 組み込みモータ・コントローラの共同マーケティング
2017新しいホールセンサ・プログラマで独 CGS 社と戦略的協業
20163D HAL®  をベースにし、キャパシタを内蔵した 初の ホールセンサ HAC 37xy
20153D HAL®  をベースにし、冗長性を提供する 初の ホールセンサ HAR 37xy
2015独自の統合と柔軟性を提供する第二世代組み込みモータ・コントローラ HVC 4223F 
2015二つのダイを一つのパッケージに入れたデュアル・ダイ・リニア・ホールセンサ HAR 24xy (SMD パッケージ)で冗長性を提供
2014小型フット・プリントで、高度に統合された効率の高いソリューションで、ブラシ付き/ブラシレス DC モータあるいはステッパ・モータ向けに高い柔軟性を提供
2014キャパシタ内蔵 EMC 規格向け HAC 830 リニア・ホールセンサ
2014業界初 ISO 26262 準拠 ASIL 対応かつ低消費電力の HAL 15xy (SOT23 パッケージ)
2014回転角度検出の制度を向上させる、3D HAL テクノロジをベースにしたダイレクト・アングル・センサ HAL 37xy 
2014ホールセンサ向け USB プログラミング・キット
2013多次元磁界計測向けHAL 3675ホールセンサ
201224xyホールセンサの製品ファミリ HAL 2420 & HAL 2425
2012高感度電流センサ CUR 3115
2012mySENS® テクノロジをベースにした次世代ガスセンサ GAS 86xyB
2012ストローク計測が拡張された HAL 24xy製品ファミリ
2011高精度な位置検出のための3次元テクノロジをベースにした HAL 38xy*
2011ブラシ付き/ブラシレスDCモーター向け HVC 2480B 組み込みコントローラ
2010非接触AC/DC計測向け CUR 31xy 電流トランスデューサ製品ファミリ
2010HAL 8xy 製品ファミリ出荷数累計5億個を超える
20093次元ホールセンサを開発
2009mySens® - CMOSテクノロジを採用したガスセンサ
2008最高の画質を提供する120Hzフレームレート
2008次世代フラット・パネルのためのスケーラブルなIDTV(統合デジタルTV)システム・ソリューション
2008中国SDTV/HDTV放送向けデジタル地上波TV復調器
2008サウンド・バー向けシングル・チップ・オーディオ・ソリューション
2008マイクロコントローラならびにデジタル・インターフェース内蔵ホールセンサ
200812V電源直結LINバス・マイクロコントローラ
2007フルHD 100/120 Hz LCD TV向け動き補償付きフレーム・レート・コンバータ
2007フル HD 1080p フラット・パネルTV向けシングル・チップ・ソリューション
2007高精度プログラム可能なホールセンサ
2006フルHDTVディインターレーター、映像ジャダー・キャンセラ、モーション・ブラー除去
2006CMP(カスタマイズ可能なモジュラー・プロセッシング)テクノロジを使用したオーディオ・システム・オン・チップ製品ファミリ
2006HDマルチ・フォーマット・デコータ
2005HDTV向けデュアル・チャネル・フラット・パネル・シングル・チップ
2005TVシグナル・プロセッサ搭載HDTVをサポートするシングル・パッケージ・コントローラ
2004移動機器向けダイバーシティ受信を備えたDVB-T復調器
2004デュアル・チャネルPCI expressマルチメディア・コントローラ
2003動き補償を行うハイエンド・フレーム・レートコンバータ
2003オールイン・ワン・シングル・チップTVソリューション
2003AutomotivePackage® コンセプト
2002高度に統合したビデオとRAM内蔵スキャン・レート・プロセッサ
2001IF 変調IC
2001ダブル・スキャンTV向けシングルチップ・ビデオ・プロセッサ製品ファミリ
2001シングル・チップ・ハイブリッド・デジタル・アナログTVデコータ
2001デジタル・オーディオ向けセキュリティ機能内蔵プログラム可能なコントローラ
2000AAC/MPEGシングル・チップ・オーディオ・デコータとG.729コーデック
2000自動車向けARM7TDMIロー・エミッションCANコントローラ
2000MPEG/Dolbyデジタル・マルチ・チャネル・オーディオ・デコータ
2000シングル・スキャンTV向けシングル・チップ・ビデオ/コントローラ/テキスト製品ファミリ
2000オーディオ・ボックス・テクノロジ
1999シングル・チップ・マルチ・スタンダード・ドルビー仮想サラウンド・プロセッサ
1999シングル・チップ・マルチ・スタンダード・コンポジット及びコンポーネント映像プロセッサ
1998民生向けUSBオーディオ技術
1998世界のテレビの規格に対応したオーディオ・プロセッサ
1998プログラマブルCMOSホール・センサ
1997デジタルWorldSpaceラジオ向けチップ・セット
1996自動車向け回路における低EMC技術
1995シングル・チップADRデコーダ
1994シングル・チップMPEG レイヤ3デコーダ
1993統合されたCMOSホール・センサ
1992オープンDSPアーキテクチャDIGIT3000
1991シングル・チップ・マルチ・スタンダード・ビデオ/ディスプレイ・プロセッサ
1990カー・ラジオ向けCMOS チューナ IC
1989シングル・チップ・カー・ラジオDSP
1989ダッシュ・ボード向けシングル・チップ組み込みコントローラ
1988MAC TV向けデコータ/デスクランブラ・チップ・セット
1988NICAMを含むヨーロッパ向けTV多様標準受信オーディオ・プロセッサ
1983デジタルTV信号処理チップ・セット(DIGIT2000)
1978遠距離通信(システム12)向けICキット
1970自動車速度制御向けIC
1968電子時計向けIC
1967TV向けIC
1966チューナ・ダイオード
AutomotivePackage, easyLIN, varioHAL, 3DHAL ならびにmySENS はMicronas GmbH の登録商標です。その他の製品ならびに社名の商標は各社が所有します。
* ライセンス・ノート: HAL 38xy ならびに HAL 36xy は、Fraunhofer Insitute for Integrated Circuits (IlS) のライセンスを受けています。