製品を探す

産業向けから選択してください

検索結果

29 製品

HAL 1501

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1501SU-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: バイポーラ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 0.4mT - BOFF -0.4mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: 0 ppm/K

HAL 1502

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1502SU-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: ラッチング
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 2.5mT - BOFF -2.5mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1000 ppm/K

HAL 1503

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1503SU-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: ユニポーラ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 5.5mT - BOFF 3.7mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1000 ppm/K

HAL 1504

パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL 1504UA-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: ラッチング
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 7.6mT - BOFF -7.6mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1200 ppm/K

HAL 1504

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1504SU-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: ラッチング
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 7.6mT - BOFF -7.6mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1200 ppm/K

HAL 1505

パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL 1505UA-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: ラッチング
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 13.5mT - BOFF -13.5mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1200 ppm/K

HAL 1505

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1505SU-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: ラッチング
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 13.5mT - BOFF -13.5mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1200 ppm/K

HAL 1506

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1506SU-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: ユニポーラ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 18.9mT - BOFF 17.3mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1200 ppm/K

HAL 1507

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1507SU-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: ユニポーラ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 28.2mT - BOFF 23.9mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -300 ppm/K

HAL 1508

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1508SU-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: ユニポーラ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON -5.5mT - BOFF -3.7mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1000 ppm/K

HAL 1509

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1509SU-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: 単極反転
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 3.7mT - BOFF 5.5mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1000 ppm/K

HAL 1510

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1510SU-A
インターフェース: 3 ワイヤ, オープン・ドレイン
スイッチング動作: ユニポーラ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 12.0mT - BOFF 7.0mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1200 ppm/K

HAL 1561

パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL 1561UA-A
インターフェース: 2-Wire, カレント・ソース
スイッチング動作: ラッチング
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 4.0mT - BOFF -4.0mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: 0 ppm/K

HAL 1561

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1561SU-A
インターフェース: 2-Wire, カレント・ソース
スイッチング動作: ラッチング
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 4.0mT - BOFF -4.0mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: 0 ppm/K

HAL 1562

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1562SU-A
インターフェース: 2-Wire, カレント・ソース
スイッチング動作: ラッチング
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 12.0mT - BOFF -12.0mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: 0 ppm/K

HAL 1563

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1563SU-A
インターフェース: 2-Wire, カレント・ソース
スイッチング動作: 単極反転
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 7.6mT - BOFF 9.4mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: 0 ppm/K

HAL 1564

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1564SU-A
インターフェース: 2-Wire, カレント・ソース
スイッチング動作: 単極反転
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 4.1mT - BOFF 6.0mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1000 ppm/K

HAL 1565

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1565SU-A
インターフェース: 2-Wire, カレント・ソース
スイッチング動作: ユニポーラ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 6.0mT - BOFF 4.1mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: -1000 ppm/K

HAL 1566

パッケージ: SOT23
注文コード: HAL 1566SU-A
インターフェース: 2-Wire, カレント・ソース
スイッチング動作: ユニポーラ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
スイッチング・ポイント :
BON 9.4mT - BOFF 7.6mT
Temperature Coefficient [ppm/K]: 0 ppm/K

HAL 1880

パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL 1880UA-A
インターフェース: アナログ, 3 ワイヤ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-20 - +-160

HAL 2425

パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL2425DJ-A
インターフェース: アナログ, 3 ワイヤ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-25 - +-200
スイッチング・ポイント : プログラム可能

HAL 3725

パッケージ: TO92UP
注文コード: HAL 3725UP-A
インターフェース: アナログ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-20 - +-100
スイッチング・ポイント : プログラム可能

HAL 3725

パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL 3725DJ-A
インターフェース: アナログ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-20 - +-100
スイッチング・ポイント : プログラム可能

HAL 3726

パッケージ: TO92UP
注文コード: HAL 3726UP-A
インターフェース: アナログ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-20 - +-100
スイッチング・ポイント : プログラム可能

HAL 3726

パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL 3726DJ-A
インターフェース: アナログ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-20 - +-100
スイッチング・ポイント : プログラム可能

HAL 3970

パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL3970A-DJ
インターフェース: SPC
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-10 - +-130

HAL 830

パッケージ: TO92UT
注文コード: HAL 830UT-A
インターフェース: アナログ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-30 - +-150

HAL 830P

パッケージ: TO92UT
注文コード: HAL830PUT-A
インターフェース: アナログ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-30 - +-150

HAL 835

パッケージ: TO92UT
注文コード: HAL 835UT-A
インターフェース: アナログ, PWM
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-15 - +-150