製品を探す

直線動作かストローク計測か選択してください

検索結果

12 製品

HAC 830

パッケージ: TO92UP
注文コード: HAC830CV-A
インターフェース: アナログ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-30 - +-100

HAL 1880

パッケージ: TO92UA
注文コード: HAL 1880UA-A
インターフェース: アナログ, 3 ワイヤ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-20 - +-160

HAL 2420

パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL2420DJ-A
インターフェース: アナログ, 3 ワイヤ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-25 - +-200

HAL 2425

パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL2425DJ-A
インターフェース: アナログ, 3 ワイヤ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-25 - +-200
スイッチング・ポイント : プログラム可能

HAL 2455

パッケージ: SOIC8
注文コード: HAL2455DJ-A
インターフェース: PWM
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-25 - +-200
スイッチング・ポイント : プログラム可能

HAL 2850

パッケージ: TO92UT
注文コード: HAL 2850UT-A
インターフェース: PWM, 3 ワイヤ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-20 - +-160

HAL 830

パッケージ: TO92UT
注文コード: HAL 830UT-A
インターフェース: アナログ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-30 - +-150

HAL 835

パッケージ: TO92UT
注文コード: HAL 835UT-A
インターフェース: アナログ, PWM
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-15 - +-150

HAL 835P

パッケージ: TO92UT
注文コード: HAL835PUT-A
インターフェース: アナログ, PWM
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-15 - +-150

HAR 2425

パッケージ: TSSOP14
注文コード: HAR2425GP-A
インターフェース: アナログ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-25 - +-200
スイッチング・ポイント : プログラム可能

HAR 2455

パッケージ: TSSOP14
注文コード: HAR2455GP-A
インターフェース: PWM
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-25 - +-200
スイッチング・ポイント : プログラム可能

HAR 3927

パッケージ: SOIC8
注文コード: HAR3927DJ-A
インターフェース: アナログ
動作温度範囲: -40°C - 170°C
磁界範囲 [mT] : +-20 - +-130