産業機器向け

TDKミクロナスのセンサとコントローラ・ソリューションは、自動車以外のアプリケーションでも必要とされています。 白物家電、たとえば洗濯機、ドラム式乾燥機、電磁調理器、エアコンなどに幅広く使用されています。さらには、ロボット制御や自動組み立て機械など、産業機器向けにも使用することができます。ホールセンサはさまざまな機械に組み込まれ、位置、リニア動作、回転角度、そして電流計測に使用されています。回転数、レベリング、圧力、力、トルクなど、他のパラメータも間接的に計測することができます。

産業機械や白物家電アプリケーションなどでは、信頼性の高いセンサ・ソリューションだけでなく、よりエネルギー効率の高いスマート・センサを必要としています。TDKミクロナスの高集積HVC組み込みコントローラは、重量、スペース、そして使用部品数が削減されるように設計されているため、システム全体のコスト効率を飛躍的に向上させます。TDKミクロナスは、ホールセンサと組み込みコントローラにより、お客様に最適で魅力的なシステム・ソリューションを提供します。

推奨センサ

  • HAL 14xy

    Hall-Effect Switches for Industrial and Consumer Applications

  • HAL 39xy

    HAL 39xy

    外乱磁界補正を備え、プログラム可能な 3D ポジション・センサ