シャーシ&安全性
快適さも安全性も、ブレーキ、サスペンション、ステアリング・モジュール情報がセンサに伝達されることで実現されます。ミクロナスの信頼性の高いソリューションは、より高い安全性と機能性を備えた部品の開発を可能にします。スイッチ、リニア、回転角度センサなど、ミクロナスの幅広い製品群は、多彩な伝達チャネルと冗長性を提供します。
2. ステアリング角度
ミクロナスの2Dホールセンサは、360°までの角度を計測し、非接触ステアリング位置計測にコスト効率の高いソリューションを提供します。また、PWMやSENTなど、最先端インターフェースをサポートします。
センサ・タイプ: 2D
ミクロナ ス製品:
3. ステアリング・モーター -ブラシレスDCモーター
パワー・ステアリング・システムでは、ホール・スイッチは、ブラシレスDCモーター転流のために使用されます。消費電流を抑えるため、1.6 mA消費のHAL1502 3ワイヤ・バージョンを推奨します。
センサ・タイプ: スイッチ
ミクロナ ス製品:
4. シャーシ位置検出
シャーシ位置センサは、車のフロントやリアの車軸近くにあり、車の傾きを検出し、それによりヘッドライトの位置を調整します。そして、シャーシ位置センサ(CPS)は360°の計測範囲を必要としています。通常、4つの90°あるいは3つの120°セグメントに分割し、用いられます。インターフェースはアナログ、PWMで、最近ではPSI5が用いられています。
センサ・タイプ: 2D
ミクロナ ス製品:
5. ブレーキ・ペダル
ブレーキ・ペダルが踏まれると、2ワイヤ・ユニポーラ・スイッチは、決められた位置をペダルが通過したことを、2Dホール・センサは、ペダルの位置を正確に検出します。2Dホール・センサは高い安全性の高い、スイッチは低価格なソリューションを提供します。
センサ・タイプ: スイッチ, 2D
ミクロナ ス製品: