• 380
    40

    サンルーフ

    ホール・スイッチは、パワーウィンドウ・モータの回転とその方向からウィンドウの位置を計測するために使用されます。デュアル・ホール素子もしくはコスト・パフォーマンスの高いシングル・ホール素子が、ECUからの指令に基づいて回転回数をカウントします。

     

    センサ・タイプ: スイッチ


    ミクロナス製品:

    HAL 15xy 3-wire

  • 450
    170

    ウィンド・リフタ

    ホール・スイッチは、パワーウィンドウ・モータの回転とその方向からウィンドウの位置を計測するために使用されます。デュアル・ホール素子もしくはコスト・パフォーマンスの高いシングル・ホール素子が、ECUからの指令に基づいて回転回数をカウントします。

     

    センサ・タイプ: スイッチ


    ミクロナス製品:

    HAL 15xy 3-wire

  • 465
    195

    ウィンド・リフタ

    ドア・ロックの確認のためにはホール・スイッチが使用されます。コスト削減のために3本目のワイヤを使用しない2ワイヤ・タイプのセンサを推奨します。タンパープルーフ・デザイン向けブラシレス・アクチュエータを推奨します。

     

    センサ・タイプ: スイッチ
    コントローラータイプ: HVC


    ミクロナス製品:

    HAL 15xy 2-wire

    HVC 4xyzF

  • 310
    175

    バックル・スイッチ

    シートベルトの確認にはホール・スイッチが使用され、バックルの装着を確認します。センサが制御ユニットから離れている場合、コスト・パフォーマンスの高い2ワイヤ・タイプのホール・スイッチを推奨します。 設定次第ではユニポーラ、ラッチング・タイプも使用できます。

     

    センサ・タイプ: スイッチ


    ミクロナス製品:

    HAL 15xy 2-wireWatch video

  • 200
    330

    ベンディング・ライト

    アダプティブ・ヘッドライトは夜間の運転には欠かせません。コーナーでもヘッドライトの位置を保ちます。 ホールセンサは、ヘッドライト・モジュール内で光の方向検出に使用されます。旋回モジュールの「ゼロ・ポジション」検出には、スイッチング・ポイントをゼロ・ポジションにプログラム可能なホール・スイッチが使用されます。

     

    センサ・タイプ: スイッチ
    コントローラータイプ: HVC


    ミクロナス製品:

    HAL 1002

    HAL 15xy 3-wire

    HVC 4xyzF

  • 265
    190

    空調

    空調機器は小型ステッパ・モータです。ミクロナスのHVCは、電気駆動に必要な機能がワン・チップに統合されています。 異なる駆動スキームを低電流でモータ制御します。また、LINをサポートし、ステップ・モータの脱調検出も可能です。

     

    コントローラータイプ: HVC


    ミクロナス製品:

    HVC 4xyzF

  • 90
    355

    ブロワーとフラップ制御 - AGM

    自動グリル・シャッターは、Co2削減や燃料節約のために必要です。従来のアクチュエータはステッパ・モータを使用しますが、現在ではブラシレスDCモータが主流になってきています。ミクロナスのHVC  は、必要な機能がワンチップに統合されていて、高温度下でのトルクを小型サイズで制御を行います。

     

    コントローラータイプ: HVC


    ミクロナス製品:

    HVC 4xyzF

  • 190
    360

    ブロワーとフラップ制御 – LEDファン

    LEDライトの冷却や霧を取り除くために、小型フットプリントのアクチュエータによるLEDファンが使用されます。HVCワン・チップ・ソリューションは、外付け MOSFET を使用することなくブラシレスDCモータを駆動します。

     

    コントローラータイプ: HVC


    ミクロナス製品:

    HVC 4xyzF

  • 410
    240

    シート - ポジション

    バックル・スイッチやシート位置検出はエアバッグ制御システムの一部です。ホールセンサはシートの位置を検出します。2ワイヤ・スイッチを推奨します。

     

    センサ・タイプ: スイッチ


    ミクロナス製品:

    HAL 15xy 2-wire

  • 295
    160

    シート - 気候制御

    シート空調には、外付けMOSFETを必要とせず、ワン・チップでブラシレスDCモータ駆動を行うHVC オール・イン・チップ・ソリューションを推奨します。

     

    センサ・タイプ: スイッチ
    コントローラータイプ: HVC


    ミクロナス製品:

    HAL 15xy 2-wire

    HVC 4xyzF

  • 660
    110

    充電アダプタ・ロック

    HEV/EVでは、充電中外れないように’充電アダプタ・ロックが必要です。2Dポジション・センサを使用して充電器と安全に接続します。

     

    センサ・タイプ: 2D


    ミクロナス製品:

    HAL 3930

  • 305
    200

    ワイパー - モーター位置

    TMRセンサは軸端に配置することで、ブラシレスDCモータの回転位置を計測します。高い解像度と温度に対する安定性を提供します。

     

    コントローラータイプ: TMR


    ミクロナス製品:

    TAS214x

    TAD214x

ボディ&快適さ

エレクトロニクス化が進む中、快適さと信頼性を高めるため、機械式/油圧式システムが非接触センサや電気モータへと置き換えられています。TDKの幅広い製品ポートフォリオは、アプリケーションのさまざまな要求に対応し、次世代コンポーネントを低消費電力でコスト効率の高いものにします。TDKはブラシレスDCモータ/ステッパ・モータ向けにサーボ駆動コントローラやモータ位置検出向けのダイレクト・アングル・センサも提供しています。

推奨センサ

  • CUR 40xy

    Flexible Multi-Hall-Array Sensor for High-Precision Current Sensing

  • HVC 4x

    Flex Servo-Drive for Direct Control of Electric Motors

  • HAL 15xy

    業界初ISO26262 対応、超小型SOT23パッケージ、低消費電力ホール・スイッチ

  • HAL 37xy

    超高精度回転角度計測向け、第二世代3D HALセンサ製品ファミリ

  • HAL 10xy

    プログラム可能なホール・スイッチ