ボディ&快適さ
自動車のエレクトロニクス化が進んでいます。より高い快適さと信頼性のために非接触センサと電気モーターが機械式や油圧式システムと置き換えられています。ミクロナスの最先端ホールセンサ製品ファミリは、さまざまなアプリケーションの要求に応え、次世代部品を低消費電力でコスト効率の高いものにします。ミクロナスはスイッチやダイレクト・アングル・センサだけでなく、ブラシレスDCモーター/ステッパ・モーター向けにサーボ駆動コントローラを提供します。
1. サンルーフ
シングル/デュアル(HAL 7xy)ホール・スイッチは、パワー・ウィンドウ・モーターの回転と、その方向からウィンドウの位置を計測するために使用されます。
センサ・タイプ: スイッチ
ミクロナ ス製品:
2. パワーウィンドウ
シングル/デュアル(HAL 7xy)ホール・スイッチは、パワー・ウィンドウ・モーターの回転と、その方向からウィンドウの位置を計測するために使用されます。
センサ・タイプ: スイッチ
ミクロナ ス製品:
3. ドア・ロック
ホール・スイッチは車のドアがロックされているかを検出するために使用されます。コスト削減のために3本目のワイヤを使用しない2ワイヤ・センサを推奨します。
センサ・タイプ: スイッチ
ミクロナ ス製品:
4. ドア・ハンドル
小さいフットプリントでさまざまな機能がワンチップ化されているHVCは、面積の限られたアプリケーションに最適です。自動車メーカーの厳しい高周波輻射の仕様に過酷な環境下でも対応します。
Controller Type: HVC
ミクロナ ス製品:
5. バックル・スイッチ
バックル・スイッチなど、センサが制御ユニットから離れている場合、2ワイヤ・ホール・スイッチが使用されます。アプリケーションにより、ユニポーラ、バイポーラを使い分けます。
センサ・タイプ: スイッチ
ミクロナ ス製品:
6. ヘッドライト&LEDファン
今日の自動車にはインテリジェントなライトのための技術が必要です。HVC製品ファミリは、柔軟性が高く、面積に制約のため、外部部品を削減する必要があるアプリケーションに最適です。レベリング、ベンディング、自動ハイ・ビームやLED冷却ファン、ライトの曇り止めなどを、小さいフットプリントで、低消費電力も実現します。
センサ・タイプ: スイッチ, 2D
Controller Type: HVC
ミクロナ ス製品:
7. 冷暖房
ミクロナスのHVCワン・チップ・ソリューションは、LINの自動 アドレシングをサポートし、さまざまな駆動方法で低電流リップル、脱調検出などのモーター制御を行います。HVC製品ファミリは、洗練されたソフトウェア・アルゴリズムによりアプリケーションとアクチュエータ、モーター、その他電子部品間のuC-IP を統合し、ノイズを防ぎます。
センサ・タイプ: スイッチ
Controller Type: HVC
ミクロナ ス製品:
8. ブローワ&フラップ制御 - AGM
改善されたCwバルブによる二酸化炭素削減や燃料節約のために、自動グリル・シャッターは、スピードや温度制御に必要とされています。柔軟性の高いHVC製品ファミリは、過酷な環境下で限られた面積のアプリケーション向けに設計されています。
Controller Type: HVC
ミクロナ ス製品:
9. シート - 位置
シート位置検出はエアバッグ制御システムの一部です。ホール・スイッチはシートの実際の位置を検出します。2ワイヤ・スイッチが推奨されます。
センサ・タイプ: スイッチ
ミクロナ ス製品:
10. シート - 冷暖房
ミクロナスのHVCワン・チップ・ソリューションは、外付けMOSFETを必要としないブラシレスDCモーターに最適です。LINネットワークによる接続によりシートのモーター制御を行います。
Controller Type: HVC
ミクロナ ス製品:
自動車のエレクトロニクス化が進んでいます。より高い快適さと信頼性のために非接触センサと電気モーターが機械式や油圧式システムと置き換えられています。ミクロナスの最先端ホールセンサ製品ファミリは、さまざまなアプリケーションの要求に応え、次世代部品を低消費電力でコスト効率の高いものにします。ミクロナスはスイッチやダイレクト・アングル・センサだけでなく、ブラシレスDCモーター/ステッパ・モーター向けにサーボ駆動コントローラを提供します。
Flex Servo-Drive for Direct Control of Electric Motors
業界初ISO26262 対応、超小型SOT23パッケージ、低消費電力ホール・スイッチ
超高精度回転角度計測向け、第二世代3D HALセンサ製品ファミリ
2つの独立した出力を備えたデュアル・ホールセンサ
プログラム可能なホール・スイッチ