ガーデニング&電源ツール
TDK ミクロナスは芝刈り機、電動式のこぎり、コードレス・ドリルなどのアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
アプリケーション | 種類 | 説明 | 推奨型番 |
---|---|---|---|
電流センサ | リニア / TMR | バッテリ管理システムでは、コスト効率の高い電流センサが必要とされています。プログラム可能な感度、温度オフセットを備えたTDK ミクロナスのリニア・ホールセンサはホール素子を使用した離散的なソリューションと比較して、コスト効率の高いソリューションを提供します。 | HAL 2425 CUR 423x |
ブラシレスDCモーター | スイッチ | 高いESD耐性と正確なスイッチング・ポイント、そして低消費電力を実現するTDK ミクロナスのホール・スイッチは、電源ツールのブラシレスモーター転流に使用されます | HAL 2xy HAL 15xy |
スロットル位置センサ | リニア/2D | 電動芝刈り機はエミッションを削減するために非接触スロットル位置検出センサを必要としています。TDK ミクロナスの2Dならびにリニア・ホールセンサは、高精度と高コスト効率を提供します。 | HAL 2425 HAL 3725 |
回転スピード・センサ | スイッチ | 電源ツールはツールのスピードを検知/制御するためのスピード・センサを必要としています。低消費電力を実現し、高精度を備えたTDK ミクロナスのホール・スイッチはソリューションを提供します。 | HAL 2xy HAL 15xy |
ブラシレスDCドライバ | HVC | ステップ・モーターやブラシレスDCモーターは、電源ツールで使用されています。TDK ミクロナスのHVC製品ファミリは内蔵されたハーフ・ブリッジあるいは外部ブリッジと接続された電気モーターをドライブするための高度に統合されたソリューションを提供します。 | HVC 2480B |