ビル、家電、オフィス・オートメーション
TDK ミクロナスは冷暖房、換気、ロール式シャッター、自動販売機、プリンタ、計量器などのアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
アプリケーション | 種類 | 説明 | 推奨型番 |
---|---|---|---|
ブラシレスDC転流 | スイッチ | 冷暖房や換気には、ブラシレスDCモーターを用いたファンが使用されます。制度の高いスイッチング・ポイント、高いESD耐性、回路保護機能など、TDK ミクロナスのホール・スイッチは、高品質ファン・アプリケーションに最適です | HAL 15xy HAL 2xy |
ダンパー位置センサ | リニア | ダンパーは、ダクトや排気筒内の空気の停止や制御を行うバルブです。ダンパー位置センサは、バルブの開閉位置検出をおこないます。コスト効率の高いソリューションを提供するTDK ミクロナスの豊富なラインナップは、ダンパー位置センサ・アプリケーションに最適です。 | HAL 1820 HAL 835 |
空気圧センサ | リニア | セントラル・ヒーティングには、水流の状態を監視するために、空気圧差動センサが組み込まれています。幅広い動作温度範囲で低価格、高信頼性、安定性を提供するTDK ミクロナスのリニア・ホールセンサは気圧センサ・アプリケーションに最適です。 | HAL 1820 HAL 2425 |
流量計 | スイッチ | 家庭用ボイラーには、流量センサにより一定時間の流量を計測し、中央制御システムが、その情報をもとに一定温度に保つため、火力を調節します。低消費電力を実現するTDK ミクロナスのホール・スイッチは、流量計アプリケーションに最適です。 | HAL 15xy |
ファン・スピード センサ | スイッチ | ファン・スピード・センサは、チャンバに送風される空気量を検出するためにボイラーの空気ブロワに使用されます。TDK ミクロナスのコスト効率と精度の高いホール・スイッチはファン・スピード・センサ・アプリケーションに最適です。 | HAL 15xy |
近接センサ | スイッチ | 近接センサは、ロール式シャッター/ドアのモーターを、停止させるための終端位置検出に使用されます。光式近接センサと比較して、広範な動作温度範囲、汚染、信頼性に勝るTDK ミクロナスのホールセンサが近隣センサ・アプリケーションに最適です。 | HAL 15xy HAL 2xy |