可動性&ロボット工学

TDK ミクロナスは電動バイクや電動式車椅子、芝刈り機やロボットなどのアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

アプリケーション種類説明

推奨型番

ブラシレスDC転流スイッチブラシレスDC転流は、電動式バイクやスクータに使用されます。高いESD耐圧や正確なスイッチング・ポイントを備え、さらには低消費電力を実現する、TDK ミクロナスのホール・スイッチは、電源ツールのブラシレス・モーター転流に使用されます。HAL 15xy
スロットル・センサリニア電動式バイクやスクータではグリップ・ツイスト・スロットル・センサが使用されています。感度やオフセットをプログラム可能なTDK ミクロナスのリニア・ホールセンサはシステム全体のコストを削減し、モジュールを小型化します。HAL 18xy
HAL 833P
電流センサリニア / TMR電流センサは電気自動車のバッテリがチャージ中あるいは動作中でのバッテリの状態を監視するために使用されます。プログラム可能な感度、温度オフセットを備えたTDK ミクロナスのリニア・ホールセンサはホール素子を使用したディスクリート・ソリューションと比較して、コスト効率の高いソリューションを提供します。HAL 18xy
HAL 830P
CUR 4000
角度センサ2D/リニア産業ロボット工学では、先端位置やアームの位置を検出するための角度センサが必要とされています。高いESD耐圧と広範な角度検出を実現するTDK ミクロナスの2D ならびにリニア・ホールセンサは角度センサに最適です。HAL 3725
HAL 2425

スピー ド・センサ

スイッチ電動アシスト自転車では、のスポークに取り付けた磁石と、フォーク搭載されたホールセンサで、車輪スピードを検知するセンサを構成します。過大/過小電圧保護機能、正確なスイッチング・ポイントを備えたTDK ミクロナスのホール・スイッチは、スピード・センサ・アプリケーションに最適です。HAL 15xy

トルク・ センサ

リニアトルク・センサは、ライダーがペダルをどれくらい踏み込むかに基づいて電力をモーターに供給するかを計測します。優れたシグナル/ノイズ比や幅広い動作温度範囲での安定性を提供するミクロナスのリニア・ホールセンサはトルク・センサ・アプリケーションに最適です。HAL 18xy
HAL 833P