家電製品&白物家電
ミクロナスは、洗濯機、自動食器洗い機、電磁調理器、コーヒー・メーカーなどのアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
アプリケーション | 種類 | 説明 | 推奨型番 |
---|---|---|---|
ブラシレスDCモーター | スイッチ | ブラシレスDCモーターは、洗濯機や自動食器洗い機に使用されています。低消費電力で高性能なTDK ミクロナスのホール・スイッチは、ブラシレスDCモーターに最適です。 | HAL 1xy HAL 15xy |
ドアロック | 2/3ワイヤ スイッチ | 家電製品では信頼性と品質を維持するために、マクロ・スイッチ・モジュールから非接触モジュールへの置き換えが進んでいます。TDK ミクロナスの3ワイヤ・ホールスイッチはこの要求に完全に応えます。2ワイヤ・ホールスイッチは、1本のワイヤが減ることからシステム全体のコストを削減するために使用することができます。 | HAL 15xy HAL 56x |
水位センサ | リニア | 洗濯機は信頼性の高い水位センサを必要とします。コイルを使用した水位センサから、TDK ミクロナスのリニア・ホールセンサを使用した精度が高く、動作温度範囲の広い水位センサへの置き換えが進んでいます。 | HAL 1820 HAL 2425 |
ノブ | 2D/リニア | 洗濯機や調理用コンロには機能の選択や製品の制御のために信頼性の高いノブが必要とされています。高感度、定電圧ドリフト、広範な角度計測を備えたTDK ミクロナスの2Dホールセンサが最適なソリューションを提供します。 | HAL 3725 HAL 2425 |
流量計 | スイッチ | 家電製品は液体の流れを計測するための高精度で信頼性の高い流量計が必要です。正確なスイッチング・ポイントと高いESD耐圧を備えたTDK ミクロナスのホール・スイッチは、流量計アプリケーションに最適です。 | HAL 15xy HAL 1xy |
ファン・スピード センサ | スイッチ | 調理場ではガスやキッチンの排気のためのファンが必要です。高いESD耐圧、過大/過小電圧保護機能を備えたTDK ミクロナスのホール・スイッチは、ファン・スピード・センサの信頼性を改善します | HAL 15xy HAL 1xy |