工場&プロセス・オートメーション
ミクロナスは太陽光エネルギーからマン・マシン・インターフェースまで様々なオートメーション機器のプロセス制御などのアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
アプリケーション | 種類 | 説明 | 推奨型番 |
---|---|---|---|
電流センサ | リニア / TMR | 電流センサは太陽光パネルの状態を監視するために使用されます。TDK ミクロナスのリニア・ホールセンサは、システム全体のコストを削減し、精度を向上させます。 | HAL 2425 CUR 423x |
圧力センサ | リニア | プロセス制御では液体圧やガス圧を監視するために圧力センサが使用されます。TDK ミクロナスのリニア・ホールセンサは、ダイアフラムに装備された磁石の動きに比例した気圧計測を行います。 | HAL 835 HAL 2425 |
磁気エンコーダ | スイッチ | リニア・エンコーダは工場でロボットやCNC(コンピュータ数値制御)マシンに使用されます。振動や汚染による光エンコーダの制約と比較して磁気エンコーダは速度と方向検出において、それらの問題の無いソリューションを提供します。 | HAL 700 HAL 702 HAL 730 |
角度検出センサ | 2D/リニア | 工場オートメーションにおいて今、リニア位置検出から回転角度検出への置き換えが進んでいます。TDK ミクロナスの幅広い2Dやリニア・ホールセンサが角度計測に多彩なソリューションを提供します。 | HAL 2425 HAL 3725 |
近接センサ | スイッチ | 対象物の有無を検知するため機械スイッチから近接位置センサへの置き換えが進んでいます。高いEDS耐圧性、精度の高いスイッチング・ポイント、過大/過小電圧保護機能を備えたTDK ミクロナスのホール・スイッチは、信頼性の高い近接センシングを実現します。 | HAL 15xy HAL 2xy |
ギア・トゥース センサ | スイッチ | ギア・トゥース・センサは、オートメーション制御で強磁性のギア、あるいは磁石の回転スピードを探知するために使用されます。高いESD耐圧と高感度を備えたTDK ミクロナスのHAL3xy製品ファミリが、スピードを正確に検知します。 | HAL 300 HAL 320 |