農具&重機
TDK ミクロナスは収穫用農機具、トラクター、ブルドーザー、パワーシャベルなどのアプリケーションに最適なソリューションを提供します。
アプリケーション | 種類 | 説明 | 推奨型番 |
---|---|---|---|
回転角センサ | 2D | 回転角度センサは農具や重機のアクチュエータの角度検出に最適です。特にシンプルな磁気回路が特長であるTDK ミクロナスの2Dセンサは、360°の計測が可能で、コスト効率の高いソリューションを提供します。 | HAL 3725 HAL 3726 |
ペダル・ センサ | リニア | ガス・ペダル・センサは、エミッションを削減し、燃料効率を上げるため、スロットル・システムと併用されます。プログラム可能なTDK ミクロナスのリニア・ホールセンサは、温度に対して低ドリフトでコスト効率が高く、さらにペダル・センサの性能を向上させます。 | HAL 2425 HAL 830 |
ジョイス ティック | 2D /リニア | 人とマシンのインターフェースとして、ジョイスティックは農具や重機で広く使用されています。TDK ミクロナスのリニア/2Dセンサは非接触のため、ジョイスティックの信頼性と安全性を向上させます。 | HAL 2425 HAL 3725 |
シリンダ/バルブ センサ | 2D /リニア | シリンダ/バルブ・センサは重機のアクチュエータの実際の位置を監視するために使用されます。感度とオフセットがプログラム可能なTDK ミクロナスのリニア/2Dセンサは40mmまでストロークの計測に最適なソリューションを提供します。 | HAL 2425 HAL 3726 |
トランスミッション シフタ | 2D /リニア | 農具や重機では、より高いトランスミッション・シフタの性能が要求されます。PWM出力機能を備えたTDK ミクロナスのリニア・ホールセンサや2Dホールセンサは、トランスミッション・シフタに組み込むことができ、過酷な環境においても信号を伝達することが可能です。 | HAL 835 HAL 3726 |
燃料レベ ル・センサ | 2D /リニア | 燃料/液体位置センサは農業用車両に使用されます。TDK ミクロナスのホールセンサは、非接触のため、燃料位置を磁石の角度に変換し、直線あるいは2Dで計測します。非接触であるため、システム全体の信頼性が向上されます。 | HAL 835 HAL 3725 |