고전류 코어리스 어플리케이션에 적합한 TMR 기반의 폐루프 센서 소개
Jun 18, 2019 - Trade News - PR1906
- 첫번째로 소개되는 TMR을 기반으로 한 전류 센서
- 폐회로 TMR 기술을 기반으로 한 비 비 접촉 절연 방식의 전류 측정 센서
- 자기장 컨센트레이터가 필요 없는 최소형 모듈 타입
- AEC-Q100 만족 및 ISO26262 ASIL-B 지원 제품
2019년 6월 18일
TDK Corporation 은 자동차 및 산업 분야의 전류 측정 용으로 개발 된 CUR 423x 센서를 사용하여 Micronas 자기 센서 포트폴리오를 확장하게 되었습니다.
CurSENS라는 상표로 판매되는 새로운 센서는 TDK TMR 기술에 기반한 최초의 Micronas 브랜드 제품입니다.
이 기술은 이미 기존의 TDK 자동차 센서 제품에서 입증되었으며 혁신적인 코어리스 전류 감지 애플리케이션을위한 새로운 길을 열었습니다.
새로운 센서는 2016 년 Micronas를 인수 한 후 TDK의 자기 센서 사업을 통해 계획된 결과 입니다.
CUR 423x 센서는 고 전력 애플리케이션에서 DC 및 AC 측정에 적합한 최초의 제품 군으로 1200A 이상의 전류를 측정 할 수 있습니다. 전기 절연 전원 및 감지 회로는 다음과 같은 고전압 배터리 모니터링 시스템에서 특히 유용합니다.
전기 절연 전원 및 감지 회로는 하이브리드 및 전기 자동차 (xEV)의 고전압 배터리 모니터링 시스템에서 특히 유용합니다. 매우 우수한 신호 대 잡음 비와 1 % 미만의 전체 오차 (전체 스케일)는 최대 5kHz의 신호 대역폭을 갖는 애플리케이션에서 정확한 전류 측정을 가능하게 합니다. 샘플은 2019 년 4 분기부터 제공 될 예정입니다
보상 코일, Rshunt 및 TMR 센서 브리지와 같은 폐회로 구성에 필요한 모든 요소는 1mm 두께의 업계 표준 TSSOP16 SMD 패키지에 통합되어 있습니다. 대형 자기장 집중 자기 코어가 필요 없으므로 공간과 비용을 절약 할 수 있습니다. TDK-Micronas의 프로그래밍 툴 체인을 사용하여 디지털 오프셋 및 이득 온도 보상, 저역 통과 필터 및 클램핑을 쉽게 프로그래밍 할 수 있습니다.
± 7 mT 또는 ± 40 mT의 자속 밀도 범위를 제공하는 두 가지 변형이 가능합니다. 필드 범위를 미세 조정하면 다양한 애플리케이션 전류 범위에 적응할 수 있습니다. CUR 423x가 장착 된 전류 감지 모듈은 제조 공정 중에 출력 핀을 통해 프로그래밍 할 수 있습니다. SENT acc.와 같이 고객이 선택할 수 있는 출력 인터페이스. SAEJ2716 Rev.4, SPI 또는 전체 ratiometric 아날로그에 이르기까지, 애플리케이션 요구 사항에 유연하게 적용할 수 있습니다.
CUR 423x는 ISO26262의 스탠다드 기준에 따라 개발되었습니다. ASIL-B 준비 기능 다양한 통합 진단 기능으로 인해 기능 안전 수준이 달성됩니다. CUR 423x는 AEC-Q100에 따라 인증되었으며 자동차 애플리케이션 용으로 설계되었습니다.
-40 ° C ~ + 170 ° C (TJ)
TDK는 독일 뉘른베르크의 Sensor + Test 박람회에서 2019 년 6 월 25 일부터 27 일까지 Micronas CUR 423x 센서를 홀 1의 204 부스에서, 캘리포니아 산호세의 Sensor Expo에서 416 부스에서 전시 할 예정입니다.
용어
- TMR = Tunnel Magneto Resistance
- SENT = Single-Edge Nibble Transmission
- xEV = Vehicles including an electric traction motor
- SPI = Serial Peripherals Interface
- TSSOP = Thin Shrink Small Outline Package
적합한 어플리케이션
- 전기차 배터리 모니터링
- 거치식 배터리 매니지먼트 시스템
주요 기능과 장점
- 고정밀, 폐회로, 코어리스 구조의 TMR 기반으로한 솔루션(크기와 무게면에서 유리)
- 비접촉 방식의 전류 센싱
- 기능안전 기준 만족(ISO26262 ASIL-B ready)
- 다양한 옵션의 자기장 측정 범위 설정 가능
- 최대 18V 의 전압 보호 기능
- 전장용 동작 온도 기준 만족 (TJmax = 170 °C)
- 다양한 출력 인터페이스 지원 (SENT acc. to SAEJ2716 Rev.4, full ratiometric Analog or SPI)
중요 데이터
Type | CUR 423x |
패키지 | TSSOP16 |
출력 타입 | SENT acc. to SAEJ2716 rev.4 (including fast 16 bit data channel), SPI, full ratiometric analog (13 bit DAC) |
통합 정밀도 | 전 측정 영역에서 1% 이내 에러율 |
자기장 측정 레인지 | ±7 mT, ±40 mT |
기능 안전 | ASIL-B ready (digital interface) |
동작 온도 | TJ = –40 °C to 170 °C |
샘플 일정 | Q4/2019 |
TDK Corporation 소개
TDK Corporation은 일본 도쿄에 본사를 둔 선도적인 전자 회사입니다. 1935 년에 설립되어 전자 제품 및 자성 제품의 핵심소재 인 페라이트를 상용화 하였으며 TDK의 포괄적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터뿐만 아니라 자기소자, 고주파 및 압전 및 보호 소자와 같은 수동 소자를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda라는 제품 브랜드로 판매됩니다. TDK는 정보 통신 기술 및 자동차, 산업 및 소비자 전자 분야의 까다로운 시장에 중점을 두고 있습니다. 회사는 아시아, 유럽 및 북미 및 남미 지역에 설계 및 제조 위치 및 영업 사무소 네트워크를 보유하고 있습니다. 2018 회계 연도에 TDK는 총 매출 120 억 달러를 기록했으며 전 세계적으로 약 125,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.
TDK-Micronas 소개
TDK 그룹회사 인 TDK-Micronas는 감지 및 제어 분야에서 가장 선호되는 파트너입니다. TDK-Micronas는 전세계의 모든 주요 자동차 전자제품 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 그 중 다수는 장기적인 파트너십을 통해 지속적인 성공을 거두고 있습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있습니다. 현재 TDK-Micronas는 약 1000 명의 직원을 고용하고 있습니다. TDK-Micronas 및 해당 제품에 대한 자세한 내용은 www.micronas.tdk.com 을 방문하십시오.
지역 | 연락처 | 전화 | 메일 | |
---|---|---|---|---|
Global | Ms. Julia ANDRIS | TDK-Micronas Freiburg, Germany |
+49 761 517 2531 | media@micronas.com |
다운로드
고전류 코어리스 어플리케이션에 적합한 TMR 기반의 폐루프 센서 소개