마그네틱 센서

외부 자계 교란에 대해 보상 기능이 탑재된 3D 기반의 홀센서 제품 소개

Nov 14, 2018 - Trade News - PR1810

  • 새롭게 선보인 3D 위치 센서는 동종 및 이종 자계 필드의 감지를 통해 홀센서에 입력되는 자계에 대한 보정이 가능 합니다.
  • 유연한 아키텍처로 인해 다양한 디지털 인터페이스 (SAE J2716 rev. 2016 및 PSI5 rev. 2.x 스탠다드를 만족하는 SPI, PWM, SENT)를 지원합니다.
  • 2018 년 11 월 13 일부터 16 일까지 뮌헨 일렉트로니카 전시회에서 HAL 39xy 센서를 발표 합니다.

2018년 11월 4일

TDK Corporation은 고유 상표 인 masterHAL® 기술을 기반으로 판매되며 다차원 자기장 측정을 위한 유연한 아키텍처를 기반으로 하는 외부 자계 노이즈 감지와 보정 기능을 갖춘 홀 센서 제품군 인 HAL® 39xy를 통해 Micronas 포지션 센서로 소개 합니다.
이 센서는 현재 및 미래의 자동차 및 산업 시장 요구를 충족 시키며 단일 센서에서 4 가지 측정 모드를 제공합니다 : 선형 위치 감지, 회전 360 ° 각도 감지 및 경사 필드 보정을 포함한 회전 각도 180 ° 감지 기능, 실제 3D 자기장 측정 (BX, BY, BZ).

HAL 39xy 센서의 핵심은 특허 등록된 3D HAL® 픽셀 셀 기술입니다. 이 기술은 자기장을 매우 정확하게 측정하는 것뿐만 아니라 표류하는 노이즈성 필드에 민감 하지도 않습니다. 이러한 독특한 개념은 홀 플레이트를 위치시키는 기술을 기반으로 합니다. 각 측정 모드는 서로 다른 조합을 사용하여 각 모드에서 최상의 성능을 발휘합니다. 매우 유연한 홀플레이트 배치 방식인 masterHAL 센서 라인은 설계 엔지니어가 주어진 측정 작업에 가장 적합한 작동 모드를 선택할 수 있도록 도와줍니다. HAL 39xy는 단일 센서에서 네 가지 모드를 모두 통합하는 유일한 솔루션입니다. 이는 고객에게 명확한 이점을 제공합니다. 다양한 하드웨어 버전 대신 하나의 장치 만 인식 시키면 가능합니다. 새로운 센서는 모든 종류의 밸브 및 액추에이터, 선택기 및 변속기, 페달 위치 감지, 변속기 시스템의 위치 감지, 조향각 감지 또는 섀시 위치 감지를 포함한 광범위한 응용 분야에 이상적입니다.

유연한 아키텍처 덕분에 HAL 39xy 센서 제품군은 다양한 광범위한 구성 가능성을 제공합니다. 강력한 DSP와 임베디드 마이크로 컨트롤러가 탑재되어 있으며 DSP는 고속 신호 처리를 담당하고 마이크로 컨트롤러는 기능 안전 관련 작업의 인터페이스 구성 및 감독을 수행합니다. TDK-Micronas는 DSP 및 마이크로 컨트롤러를 위한 맞춤형 펌웨어 개발을 제공합니다. 유연한 홀 센서 프론트 엔드와 함께 고객은 새로운 종류의 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. HAL 39xy 센서의 혁신적인 아키텍처를 통해 고객은 빠른 프로토 타이핑 기술을 사용하여 새로운 솔루션을 쉽게 개발할 수 있습니다. 또한 SENT, SPI 및 PSI5와 같은 인터페이스 표준의 변경 사항을 빠르고 쉽게 적용 할 수 있습니다.

첫 번째 샘플은 2019 년 1/4 분기에 출시 될 예정입니다. 추가 센서 변형, 예를 들어 리던던시 기능이 있거나 통합 커패시터가 있는 듀얼 다이 버전이 개발 중입니다. TDK는 B3 홀의 460 부스에서 뮌헨의 일렉트로니카 전시회에서 2018 년 11 월 13 일부터 16 일까지 masterHAL® 제품 라인을 선보입니다.

용어

  • 3D HAL® 픽셀 셀 : X, Y, Z 세 방향으로 자기장을 직접 측정 할 수 있습니다.
  • 누설 장 보상 : 현대 홀 효과 센서는 하이브리드 또는 전기 자동차 (xHEV)의 전자 모터 또는 전력선에 의해 생성 된 방해 장에 대해 민감하지 않아야 합니다.

주요 어플리케이션

  • 모든 종류의 밸브 및 액츄에이터 (예: 냉가 밸브, EGR, 터보차저 액츄에이터)
  • 기어 변속기, 셀렉터 종류
  • 페달 위치 감지
  • 변속기의 위치 감지
  • 조향각 감지
  • 자동차 샤시 위치 감지

주요 기능과 장점

  • ISO 11452-8 요구 사항을 만족시키는 표류 (stray field) 강력한 위치 감지 (선형 및 최대 360 ° 회전)
  • 180 ° 회전 응용 프로그램에 대한 경사도가 있는 누출 자계 보정
  • BX, BY 및 BZ의 실제 3D 자기장 측정
  • 온도 보상 된 자기 원재료 값 (BX, BY, BZ)의 전송, 최대 2 계산 각, 각도 속도, 자기장 진폭 및 / 또는 칩 온도
  • ISO 26262에 따라 기능 안전 어플리케이션을 지원하는 SEooC
  • 추가 스위치 출력
  • 넓은 전원 전압 범위 : 3.0 V ~ 16 V
  • -40 ° C ~ 최대 온도 범위의 넓은 온도 범위 덕분에 자동차 어플리케이션에 적합합니다. 160 ° C

 

주요 정보

센서 모델HAL 3900, HAL 3930, HAL 3980
패키지SOIC-8
디지털 출력SPI, PWM & SENT SAE J2716 rev. 2016, PSI5 2.x
각도 에러±0.6° @ 10 mT for rotary setups
자석 입력 세기10 mT… 130 mT. Down to 5 mT with reduced accuracy
기능 안전ASIL-B ready development according ISO 26262
샘플 공급 일Q1 2019

 

TDK-Micronas 소개
TDK 그룹회사 인 TDK-Micronas는 감지 및 제어 분야에서 가장 선호되는 파트너입니다. TDK-Micronas는 전세계의 모든 주요 자동차 전자제품 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 그 중 다수는 장기적인 파트너십을 통해 지속적인 성공을 거두고 있습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있습니다. 현재 TDK-Micronas는 약 900 명의 직원을 고용하고 있습니다. TDK-Micronas 및 해당 제품에 대한 자세한 내용은 www.micronas.tdk.com 을 방문하십시오.

TDK Corporation 소개
TDK Corporation은 일본 도쿄에 본사를 둔 선도적인 전자 회사입니다. 1935 년에 설립되어 전자 제품 및 자성 제품의 핵심소재 인 페라이트를 상용화 하였으며 TDK의 포괄적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터뿐만 아니라 자기소자, 고주파 및 압전 및 보호 소자와 같은 수동 소자를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda라는 제품 브랜드로 판매됩니다. TDK는 정보 통신 기술 및 자동차, 산업 및 소비자 전자 분야의 까다로운 시장에 중점을 두고 있습니다. 회사는 아시아, 유럽 및 북미 및 남미 지역에 설계 및 제조 위치 및 영업 사무소 네트워크를 보유하고 있습니다. 2018 회계 연도에 TDK는 총 매출 120 억 달러를 기록했으며 전 세계적으로 약 103,000 명의 직원을 고용하고 있습니다..

Contacts for regional media
지역 연락처 전화 메일
Global Mrs. Julia ANDRIS TDK-Micronas
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531 media@micronas.com

다운로드